DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
Artikelnr.: 09 66 151 6513

De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.


DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
Artikelnr.: 09 66 151 6513
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificatie | Standaard |
Element | Connector |
Beschrijving van het contact | Gestempeld |
Recht |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Geslacht | Vrouwelijk |
Grootte | D-Sub 1 |
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Mezzanine | |
Aantal contacten | 9 |
Afsluitingslengte | 2,9 mm |
PCB-bevestiging | Met plaatvergrendelingen |
Vergrendelingstype | Bevestigingsflens met aangebrachte schroefvergrendeling 4-40 UNC |
Vorige
Volgende