Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
|---|
| Materiaaleigenschappen | ||
|---|---|---|
| China RoHS | e | e |
| ELV-status | conform | conform |
| REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
| RoHS | conform | conform |
| REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Oppervlak (contacten) | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde |
| Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
| Technische eigenschappen | ||
| Prestatieniveau | 1 | 2|vlgs. IEC 60603-2 |
| steekcycli | ≥ 500 | ≥ 400 |
| Treksterkte | 15 ... 60 N | 15 ... 60 N |
| Buitendiameter draad | 0,8 ... 2 mm | 0,8 ... 2 mm |
| Contactweerstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Striplengte | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Dwarsdoorsnede geleider [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
| Dwarsdoorsnede geleider | 0,14 ... 0,56 mm² | 0,14 ... 0,56 mm² |
| Specificaties en goedkeuringen | ||
| Specificaties | IEC 60603-2 (aanvullend) | IEC 60603-2 (aanvullend) |
| Identificatie | ||
| Type contact | Krimpcontact | Krimpcontact |
| Categorie | Contacten | Contacten |
| Contacten voor | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24+7|DIN 41612 Type FM | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24+7|DIN 41612 Type FM|har-motion |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Versie | ||
| Details | Let op: Enkele contacten worden alleen aanbevolen voor reparatie en onderhoud. Voor serieproducties adviseren wij de identieke contacten op de haspel. | |
| Pakketinhoud | 2500 bandolier contacten | Enkel contact |
| Productieproces | Gestempelde contacten | Gestempelde contacten |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting | Krimpaansluiting |
| Geslacht | Vrouwelijk contact | Vrouwelijk contact |
| Commerciële data | ||
| eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
| Nettogewicht | 1.776 g | 0,13 g |
| GTIN | 5713140009479 | 5713140009684 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
| Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Verpakkingsmaat | 1 | 1.000 |