GDS A-H MALE ANGL.S.P. 14+1/P
Artikelnr.: 09 06 115 2932

De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.


GDS A-H MALE ANGL.S.P. 14+1/P
Artikelnr.: 09 06 115 2932
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificatie | Type H15 |
Element | Mannelijke connector |
Beschrijving van het contact | Haaks |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
PCB naar kabel | |
Aantal contacten | 15 |
Contactconfiguratie | Rij d, posities 6, 10, ... , 26, 30 en rij z, posities 4, 8, ... , 28, 32 |
Leidend contact op positie | z32 |
Codering | Codering van ommanteling |
D20 codering | |
PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens |
Vorige
Volgende