HAR-BUS 2C PL2 4.5MM SOLD.48P
Artikelnr.: 09 23 248 6825

De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.


HAR-BUS 2C PL2 4.5MM SOLD.48P
Artikelnr.: 09 23 248 6825
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificatie | Type 2C |
Element | Vrouwelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Mezzanine | |
Aantal contacten | 48 |
Contactconfiguratie | Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 15, 16 |
Afsluitingslengte | 4,5 mm |
Codering | Codering met verlies van contacten |
PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens |
Vorige
Volgende