Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Artikelnr.: 09 35 226 0401

De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.


Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Artikelnr.: 09 35 226 0401
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificatie | RJ45 |
Element | Connectorsets |
Specificatie | AIDA-conform |
PROFINET-identificatie: PROFINET O-stekker RJ45 | |
Eigenschappen | Intuïtief vergrendelmechanisme |
Veldmontage zonder gereedschappen | |
Geschikt voor alle PoE-versies |
Aansluitmethode | IDC-afsluiting |
---|---|
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Aantal contacten | 4 |
Vergrendelingstype | PushPull |
Details | Wanneer u een PROFINET-systeem installeert, moet u de installatierichtlijn van PROFINET in acht nemen. |
Pakketinhoud | incl. behuizing en mannelijk binnenwerk |
Vorige
Volgende