SUB-D MALE HAAKS 9/P 2.54 UNC
Artikelnr.: 09 66 162 6812

De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
SUB-D MALE HAAKS 9/P 2.54 UNC
Artikelnr.: 09 66 162 6812
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificatie | Standaard |
Element | Connector |
Beschrijving van het contact | Gedraaid |
Haaks |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Grootte | D-Sub 1 |
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Aantal contacten | 9 |
overige contacten | Met aardingspen |
Afsluitingslengte | 3 mm |
PCB-bevestiging | Met plaatvergrendelingen |
Vergrendelingstype | Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC |
Vorige
Volgende