| Contactpitch (aansluitzijde) | 1,27 mm |
|---|
| 2,54 mm |
| Contactpitch (aansluitzijde) | 1,27 mm |
|---|
| 2,54 mm |
| Nominale spanning | 50 V AC |
|---|
| 120 V DC |
| Nominale spanning | vlgs. IEC 60664-1 |
|---|
| Nominale impulsspanning | 1,5 kV |
|---|
| Mate van verontreiniging | 2 |
|---|
| Tussenruimteafstand | ≥0,4 mm Signaalcontacten |
|---|
| ≥1,74 mm Vermogenscontacten |
| ≥1,11 mm Signaal naar vermogenscontacten |
| Kruipweg | ≥0,4 mm PCB: signaalcontacten |
|---|
| ≥1,74 mm PCB: vermogenscontacten |
| ≥1,11 mm PCB: signaal naar vermogenscontacten |
| ≥0,4 mm Connector: signaalcontacten |
| ≥1,89 mm Connector: vermogenscontacten |
| ≥2,09 mm Connector: signaal naar vermogenscontacten |
| Isolatieweerstand | >1010 Ω |
|---|
| Contactweerstand | ≤ 25 mΩ |
|---|
| Beperkt de temperatuur | -55 ... +125 °C |
|---|
| Prestatieniveau | 1 |
|---|
| steekcycli | ≥ 500 |
|---|
| Testspanning Ur.m.s. | 0,5 kV Signaal |
|---|
| 1,39 kV Signaal/vermogen |
| 1,39 kV Vermogen/vermogen |
| Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) | 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
|---|
| Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) | R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
|---|
| Coplanaire contacten | 0,12 mm |
|---|