Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
|---|
| Technische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Isolatiegroep | III | III |
| Beperkt de temperatuur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| Identificatie | ||
| Type accessoire | Schaalbehuizing | Schaalbehuizing |
| Categorie | Accessoires | Accessoires |
| Serie | har-modular® | har-modular® |
| Versie | ||
| Versie | Ingang boven-/zijkant | Ingang boven-/zijkant |
| Scheidbaar | Ja | Ja |
| 2 onderdelen | Ja | Ja |
| Vergrendelingstype | Sluithendel | Sluithendel |
| Trekontlasting | Met kabelbinder | Met kabelbinder |
| Commerciële data | ||
| Land van herkomst | Roemenië | Roemenië |
| Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Verpakkingsmaat | 10.0 | 1.0 |
| Nettogewicht | 424.36 kg | 34.54 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140427464 | 5713140436404 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| RoHS | conform | conform |
| China RoHS | e | e |
| Benodigdhedenset met gevarenniveaus | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) |
| ELV-status | conform | conform |
| California Proposition 65 stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Materiaal (kap/behuizing) | Thermoplastisch hars (PC)|Met glasvezel versterkt | Thermoplastisch hars (PC)|Met glasvezel versterkt |
| Kleur (kap/behuizing) | Zwart | Zwart |
| Lengte | 71.12 mm | 71.12 mm |
| Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
| Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |