D-Sub
Al vele jaren levert de D-Sub (die volledig ook wel D-subminiatuur connector wordt genoemd) een beproefde oplossing voor bussignalen in industriële toepassingen. Deze is verkrijgbaar in meer aantallen polen, varianten, behuizingen, contacten en versies dan welke andere industriële connector ook. De lange geschiedenis en continue evolutie hebben voor verschillende D-Sub-series gezorgd, zoals de serie High Density, Mixed en Filter, om slechts enkele voorbeelden te noemen en de multifunctionele interface voor veeleisende industriële toepassingen.
Hoogtepunten van de serie
Filter
Producten 2717

Crimphülse 13,0 - 14,0

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm

Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm

Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm

Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm

Crimphülse 7,0 - 8,0

Crimphülse 7,5 - 8,5

Crimphülse 8,0 - 9,0

Crimphülse 8,5 - 9,5

Crimphülse 9,0 - 10,0

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm

Crimphülse 10,0 - 11,0

Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm

Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm

Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm

Crimphülse 12,5 - 13,5

Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm
D-Sub-aansluitingen
Wanneer je echter de D-Sub connectoren van HARTING gebruikt voor de printplaat, bent je niet beperkt tot het alleen verzenden van bussignalen in je apparaten. Naast onze klassieke D-Subs biedt HARTING vele andere oplossingen voor het verzenden van signalen, data en hoge stromen. Met onze D-Sub Mixed kunnen wij bijvoorbeeld nagenoeg onbeperkt varianten maken om aan uw specifieke modulaire eisen te voldoen. Onze aanvullende opties, zoals het toevoegen van filterelementen of waterbestendigheid, helpen u om uw problemen op te lossen en ruimte te besparen op uw PCB.
HARTING is al decennialang de toonaangevende leverancier van D-Sub-connectiviteit voor industriële omgevingen. We hebben voortdurend geïnvesteerd om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën. Voor de D-Sub zijn deze meestal gericht op de afsluittechniek. HARTING biedt D-Sub-connectoren voor uw THR- en SMT-processen, zodat je toegang krijgt tot meer potentiële besparingen tijdens productie.
Voordelen
Een veelzijdige reeks producten: - D-Sub Standaard, D-Sub Hoge Dichtheid, D-Sub Gemengd, D-Sub Filter, D-Sub Waterdicht, D-Sub THR, D-Sub SMT
Voor Wave- en Reflow solderen - Through Hole techniek en Surface Mount techniek en Trough Hole Reflow
Modulaire connector voor de PCB D-Sub Mixed
Een snelle installatie in een modern productieproces helpt de kosten te verlagen
Zeer veelzijdig en klantvriendelijk
Kennis
Technische data & Diensten
CAD-gegevens, product data manager, beschikbaarheid van distributeurs, gratis samples & meer.
Ontdek de HARTING Engineerng Data & Services om jouw project zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor elk product in onze digitale catalogus vind je meer engineeringgegevens & services:
CAD-gegevens, gegevensbladen en typebladen
Productselectors met meerdere attributen
Individuele datapakketten
Configuratie en aanpassing
Individuele notities en derating
Gratis sampleservice