Automatisering van verpakkingen: Veilige IP6K9K-aansluitingen voor snelle traysealers
De eisen voor productiefabrieken in de food & beverage industrie zijn hoog. Het is van cruciaal belang om verontreinigingen door voedselresten op onderdelen, zoals motoren en connectoren, te voorkomen. Dit wordt bereikt door regelmatige hogedrukreinigingscycli en bijtende reinigingschemicaliën. Om een fabriek bestand te maken tegen dit soort reinigingen, moeten de onderdelen aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Om te profiteren van het gebruik van connectoren in de voedingsmiddelenindustrie vertrouwt Packaging Automation Ltd, een bedrijf dat hogesnelheidssealers voor schalen ontwerpt en bouwt, op de Han® F+B-connector van HARTING.
Packaging Automation Ltd. (PA) levert verpakkingsoplossingen voor de food & beverage industrie. Het bedrijf vestigde zich als producent van verpakkingsmachines en richtte zich op het ontwerp en de productie van snelle traysealers en pottenvullers. De machines kunnen worden gebruikt om verschillende soorten voedingsmiddelen te verpakken.
In voorgaande jaren was het binnendringen van water een probleem met IP68 wartels en aansluitingen. Het binnendringen werd veroorzaakt door het gebruik van agressieve bijtende chemicaliën en hogedrukreinigingsmachines in combinatie met hoge temperaturen. De goedkeuring van de Han® F+B connector voor gebruik heeft dit probleem opgelost.
Het gebruik van de Han® F+B connector heeft nog meer voordelen. Het onderste deel van de machine is nu gestandaardiseerd. Inzetstukken kunnen gemakkelijk worden vervangen zonder het hele metaalwerk opnieuw te moeten doen, als een klant een optie wil veranderen. Bovendien stelt het PA in staat om andere onderdelen, zoals afzuigapparaten, snel en eenvoudig aan te sluiten.
Han® F+B in actie, geconfigureerd als kap met schuin schot
gemonteerde behuizing
Veilige IP6K9K-aansluitingen voor snelle traysealers
Flexibel verbindingssysteem voor aangepast en modulair gebruik
De Han® F+B connector heeft IP69K bescherming waardoor hij geschikt is voor hogedrukreiniging. Een ECOLAB-certificering bevestigt de bestendigheid tegen gangbare reinigingschemicaliën.
In combinatie met het roestvrij staal waarvan de machine is gemaakt, is hij gemakkelijk schoon te maken en restjes af te wassen. De kap en behuizingen kunnen worden uitgerust met verschillende inzetstukken uit de Han® 3 A-serie, waaronder inzetstukken voor gegevens, signalen en voeding.
Deze eigenschap maakt van de connector een flexibel systeem dat kan worden aangepast aan individuele toepassingen en het ontwerp van modulaire machines vergemakkelijkt.
Fabriekshal en personeel van Packaging Automation Ltd. (PA)
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
Snelle aanpassing, onderhoud en montage
IP69K eenvoudig te reinigen afzuigkappen en behuizingen voor efficiënte reiniging
Rechte en schuine schotbehuizingen voor
verschillende toepassingenDeksels voor kappen en behuizingen om de contacten te beschermen
wanneer niet aangeslotenVeel verschillende inzetstukken voor gegevens, signalen en voeding
Kabel naar kabelkap om bestaande machines uit te breiden en te verbeteren
machines
Het onderste deel van de machine is nu gestandaardiseerd. Als een van onze klanten een optie wil veranderen, kunnen we eenvoudig inzetstukken vervangen zonder het hele metaalwerk opnieuw te moeten ontwerpen. Daarnaast hebben wij HARTING benaderd met een verzoek voor een gloednieuwe kabel-naar-kabel-verbinding in de lijn. Dit opent opties voor enkele machinevarianten. De Han® F+B connector maakt veilige IP69K-verbindingen mogelijk voor uitbreidingen of het elimineren van aansluitdozen in een productielijn.
Steve Woodhead
Elektrisch ingenieur, Packaging Automation Ltd.