Live-Webinar & eBook
Blick auf einen Megatrend: Single Pair Ethernet - Game Changer des IIoT
LIVE-WEBINAR AM 13. Mai 2020
Melden Sie sich auch zu unserem Webinar an, wenn Sie zum Zeitpunkt des Webinars keine Zeit haben. Sie erhalten nach Beendigung des Webinars eine E-Mail mit Link zur Videoaufzeichnung. Erhalten Sie außerdem das kostenlose eBook.
Single Pair Ethernet (SPE) gilt als bahnbrechende Kommunikationstechnlogie für die Etablierung des IIoT. Denn SPE übertragt Daten barrierefrei vom Sensor bis zur Cloud. Über nur ein Adernpaar überträgt SPE große Datenmengen sicher und schnell bis zu 1 GBit/s mit Reichweiten von bis zu 1000 Metern. Entdecken Sie die zahlreichen Vorteile von SPE im Webinar. Wir stellen Anwendungsbeispiele und Lösungen vor und zeigen, welche Standards wichtig werden.
Webinar Details
- Sprache: Deutsch
- Datum: 13. Mai 2020
- Beginn: 11.00 Uhr CEST
- Dauer:
30 Minuten
+ 15 Minuten für Ihre Fragen - Nach dem Webinar wird eine Aufzeichnung zur Verfügung gestellt
AUS DEM INHALT
- Industrial Transformation: Warum SPE perfekt gemacht ist für IIOT und Industrie 4.0
- Anwendungen: Welche Vorteile bietet SPE für industrielle Applikationen?
- Normen: Welche neuen Industriestandards werden wichtig?
ZUSÄTZLICH: KOSTENLOSES EBOOK
WEBINAR-SERIE FÜR DIE INDUSTRIELLE TRANSFORMATION
Lust auf mehr Webinare? In unserer Webinarserie INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020 stellen wir Trends, Entwicklungen und Lösungen aus dem Bereich Industrial Ethernet vor. Lassen Sie sich inspirieren und endecken Sie Chancen für Ihr Unernehmen.
Über HARTING
Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data, Signal und Power mit 14 Produktionsstätten und 44 Vertriebsgesellschaften weltweit. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz, Ladeequipment für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in der Automatisierungs-technik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und im Bereich Transportation her. Rund 5.000 Mitarbeitende erwirtschafteten 2017/18 einen Umsatz von 762 Mio. Euro.