Kategoria produktu:
Przepusty panelowe zasilające i sygnałowe
Przepusty panelowe zasilające i sygnałowe
Filtr
Produkty 304
Relevance

Przepust panelowy
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Nr artykułu.: 21 04 316 2400

Obudowy gniazd do montażu przelotowego
PushPull V4, compact housing w. clip
Nr artykułu.: 09 45 545 0042

Przepust panelowy
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
Nr artykułu.: 21 04 316 1305

Przepust panelowy
Przepust ścienny M12 A code wtyk / M16
Nr artykułu.: 21 03 311 1402

Złącza
Han PushPull Power L Metal PFT var cod
Nr artykułu.: 09 35 434 0311

Złącza
HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
Nr artykułu.: 09 45 545 9010

Przepust panelowy
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
Nr artykułu.: 21 03 311 2400

Obudowy gniazd do montażu przelotowego
PushPull V4, compact housing HIFF
Nr artykułu.: 09 45 545 0041

Obudowa gniazda kabel-kabel
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Nr artykułu.: 09 45 345 0000

Złącza
Han PushPull Power L Metal PFT fix cod
Nr artykułu.: 09 35 433 0311

Przepust panelowy
PFT male L-coded 2.5mm²
Nr artykułu.: 21 03 599 1505

Wkłady
M23 12 Female -C
Nr artykułu.: 09 15 112 3101

Przepust panelowy
PFT female L-coded 2.5mm²
Nr artykułu.: 21 03 599 2505

Złącza
Han PP PFT plastic rect. crimp power
Nr artykułu.: 09 35 231 0331

Złącza
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
Nr artykułu.: 09 46 245 4420

Przepust panelowy
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Nr artykułu.: 21 03 317 6805

Złącza
HARTING PushPull V4 WDF 250V/16A 3p Crim
Nr artykułu.: 09 46 245 3420

Przepust panelowy
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Nr artykułu.: 21 03 317 6405

Wkłady
M23 P 5+PE Female -C
Nr artykułu.: 09 15 606 3101

Wkłady
M23 17 Female -C
Nr artykułu.: 09 15 117 3101
20 (of 304)