Przyciski interfejsowe
Interfejsy operatora odgrywają ważną rolę w automatyce przemysłowej jako pomost między operatorami a maszynami. Interfejsy operatora zapewniają kontrolę, monitorowanie i interakcję na liniach produkcyjnych. W HARTING jesteśmy dumni z opracowywania solidnych i intuicyjnych interfejsów operatora, które zwiększają produktywność i bezpieczeństwo. Idealne uzupełnienie złączy HARTING.
Wszystkie modele są przeznaczone do montażu w obudowach i są podzielone na dwa rozmiary. Rozmiar dla wycięcia w obudowie o średnicy 22,3 mm do zastosowań w automatyce, maszynach i robotyce. Dostępny również w średnicy 30,5 mm do zastosowań transportowych. Oprócz interfejsów obudów klasy przemysłowej użytkownicy otrzymują teraz również niezawodne i solidne elementy obsługi z jednego źródła.
Interfejsy serwisowe
Interfejsy serwisowe służą jako brama do konserwacji i diagnostyki systemu. Dostarczają one technikom ważnych informacji, które umożliwiają im przeprowadzanie aktualizacji, usuwanie usterek i zapewnianie płynnego działania. W HARTING nasze interfejsy serwisowe łączą solidną konstrukcję z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami, aby zapewnić wydajne serwisowanie systemów automatyki przemysłowej.
Przyciski
Przyciski są dostępne w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach i nadają się do różnych zastosowań. Przyciski HARTING zapewniają dotykowe sprzężenie zwrotne i zapewniają precyzyjną obsługę nawet w wymagających środowiskach. Niezależnie od tego, czy chodzi o uruchomienie procesu, aktywację alarmu czy ustawienie parametrów, nasze przyciski oferują niezawodną funkcjonalność.
Switche selektywne
Switche wyboru umożliwiają operatorom wybór między różnymi trybami lub ustawieniami. Te ergonomiczne switche zwiększają elastyczność operacyjną i umożliwiają płynne przechodzenie między funkcjami. Switche wybierakowe HARTING są zbudowane z myślą o trwałości i odporności na zużycie w środowiskach przemysłowych. Ich intuicyjna konstrukcja zapewnia wydajną pracę w różnych zastosowaniach.
Switche obrotowe z kluczem
Switche kluczykowe zapewniają dodatkowy poziom bezpieczeństwa dla interfejsów użytkownika. Switche te wymagają autoryzowanego klucza do aktywacji niektórych funkcji, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi. Switche kluczowe HARTING są odpowiednie do krytycznych zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę dostępu do maszyn, czy zabezpieczenie wrażliwych procesów, nasze switche z blokadą zapewniają bezpieczeństwo.
Switche podświetlane
Podświetlane przyciski odgrywają ważną rolę w komunikacji wizualnej. Jasne diody LED wskazują stan urządzenia, np. czy pracuje, jest zatrzymane lub znajduje się w trybie błędu. Przyciski światła pilotującego firmy HARTING zapewniają widoczność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Ich solidna konstrukcja jest odporna na trudne warunki środowiskowe i sprawia, że idealnie nadają się do systemów automatyki przemysłowej, w których świadomość sytuacyjna ma kluczowe znaczenie.
Przyciski awaryjnego zatrzymania
Bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie w środowiskach przemysłowych. Przyciski zatrzymania awaryjnego zapewniają mechanizm natychmiastowego wyłączenia w sytuacjach krytycznych. Wytrzymałe przyciski zatrzymania awaryjnego HARTING zapewniają szybką reakcję w razie potrzeby. Przyciski te są strategicznie rozmieszczone w celu zapewnienia łatwego dostępu, umożliwiając operatorowi szybkie zatrzymanie procesów i zapobieganie wypadkom.
Akcesoria
Akcesoria uzupełniają działające urządzenia i zwiększają ich funkcjonalność. Od dławików kablowych po uchwyty montażowe, HARTING oferuje szeroką gamę akcesoriów. Komponenty te zapewniają płynną integrację i umożliwiają dostosowanie interfejsu operatora. Nasze akcesoria są zaprojektowane tak, aby sprostać trudnym warunkom środowiska przemysłowego i niezawodnie wspierać wymagania w zakresie automatyzacji.
Więcej rozwiązań i zasobów
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki i więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineering Data & Services, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne i usługi:
Dane CAD, arkusze danych i karty techniczne
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne notatki i obniżenie parametrów znamionowych
Bezpłatne próbki