Zespoły kablowe & kable w ilościach hurtowych
Zespoły kablowe i komponenty kablowe oferują elastyczność i niezawodność w różnych zastosowaniach w środowiskach przemysłowych.
Wstępnie zmontowane zespoły kabli
Jako wiodący producent łączności przemysłowej, HARTING Technology Group opracowuje i produkuje szeroką gamę rozwiązań. Obejmują one zarówno konfigurowalne złącza, jak i kompletne zespoły kabli, stosowane na przykład w maszynach, robotyce i kolejnictwie. Zróżnicowane portfolio HARTING obejmuje standardy przemysłowe w danym obszarze zastosowań, umożliwiając w ten sposób maksymalną globalną kompatybilność. Możliwe są również rozwiązania indywidualne.
Nasza oferta obejmuje szerokie spektrum wstępnie zmontowanych rozwiązań do transmisji danych, sygnałów i zasilania. Dostępne są warianty z wysokiej jakości plastikowymi lub metalowymi obudowami. Oprócz standardowych rozwiązań oferujemy również rozwiązania dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Nasze rozwiązania Plug & Play są zatem gotowe do użycia.
Gotowe rozwiązania kablowe do transmisji danych, sygnałów i zasilania.
Zespoły kabli zapewniają elastyczność i niezawodność w środowiskach przemysłowych.
Oferujemy również szereg zestawów kablowych ze złączami zabezpieczanymi obtryskowo i stale poszerzamy nasze portfolio. Wersje kabli zabezpieczanych obtryskowo są nierozłącznie i podłączone do kabla oraz.zabezpieczone przed manipulacją Kabel jest bezpiecznie osadzony na złączu i może wytrzymać maksymalne siły rozciągające. Zoptymalizowano również zabezpieczenie przed załamaniem kabla. Kable zabezpieczone obtryskowo zapewniają optymalną ochronę i zwiększają żywotność w wymagających środowiskach.
Korzyści w skrócie:
Oszczędność kosztów i czasu, prosta instalacja bez użycia narzędzi dzięki rozwiązaniu Plug & Play
Wysokie bezpieczeństwo dzięki w 100% przetestowanym produktom
Zabezpieczenie antysabotażowe dzięki profilowanym kablom
Szeroki wybór materiałów kablowych i bogata oferta złączy umożliwiają szeroki zakres zastosowań
Zoptymalizowany kosztowo interfejs, ponieważ nie są wymagane żadne dodatkowe komponenty
Szeroki zakres kabli w ilościach hurtowych
Oferujemy również szeroką gamę kabli masowych, takich jak kable miedziane, światłowodowe i hybrydowe, które przesyłają zarówno dane, jak i zasilanie w jednym kablu. W zależności od zastosowania, przekrój, liczba przewodów i charakterystyka ekranowania mają kluczowe znaczenie dla wydajności i trwałości. Wymagania dotyczące instalacji i mobilności również odgrywają ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniej wydajności i trwałości.
Nasza oferta obejmuje kable do standardowej transmisji Ethernet, a także szeroką gamę okablowania specyficznego dla profilu, takiego jak PROFINET lub SERCOS III.
Aby zapewnić wystarczającą wydajność i trwałość, ważną rolę odgrywają wymagania dotyczące instalacji i przemieszczania komponentów kablowych.
Konfigurator
Konfigurator Przewodów Systemowych M12
Szybko i łatwo stwórz odpowiedni zestaw przewodów M12 do swojego zastosowania.
Najważniejsze informacje
Bezpieczeństwo dla proponowanych komponentów/rozwiązań dzięki personalizacji
W pełni zautomatyzowana produkcja w zaledwie 48 godzin
Długości przewodów od 0,2 do 100 m