Złącza przemysłowe okrągłe
Do zastosowań z ograniczoną przestrzenią lub dedykowanymi specyfikacjami instalacji lub montażu, które pozwalają tylko na okrągłe złącze, HARTING oferuje szeroką gamę przemysłowych rozwiązań okrągłych.
Przemysłowe złącza okrągłe to wytrzymałe złącza o cylindrycznym kształcie i okrągłej powierzchni współpracującej. Są one zwykle używane w trudnych warunkach, takich jak automatyzacja procesów, środowiska przemysłowe i aplikacje kolejowe.
Przemysłowe złącza okrągłe posiadają wiele styków, zwykle umieszczonych w plastikowym lub metalowym korpusie. Niektóre z okrągłych złączy HARTING zapewniają wysoki stopień ochrony IP, taki jak IP67, IP68 i IP69K, co czyni je idealnymi do projektowania w środowiskach o wysokiej wilgotności.
Projekt przemysłowego złącza okrągłego
Kompletne przemysłowe złącze okrągłe składa się z następujących elementów:
Powłoka tylna
Różne opcje gniazd kablowych
Wkład
Szeroki zakres wkładek wzdłuż linii życia (dane, sygnał, zasilanie)
wtyczka
Blokada bagnetowa
Gniazda
Jam-Nut
Montaż naścienny
Kabel-kabel
Wkład
Szeroki zakres wkładek wzdłuż linii życia (dane, sygnał, zasilanie)
Powłoka tylna
Różne opcje gniazd kablowych
Nakrętka mocująca
Konfiguracja przemysłowego złącza okrągłego
Potrzebujesz szybko i niezawodnie znaleźć odpowiednie interfejsy do budowy maszyn, bez konieczności zastanawiania się nad szczegółami złączy i wszystkimi opcjami ich łączenia? Konfigurator złączy okrągłych szybko udostępni wszystkie niezbędne informacje i dane istotne przy podejmowaniu decyzji.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Konfiguracja z przewodnikiem - tylko kilka kroków do gotowego, kompletnego rozwiązania w postaci złącza
Umożliwia proste zestawienie rozwiązania zindywidualizowanego z kompleksowego asortymentu
Przygotowuje wszystkie niezbędne projektowe dane i dokumenty
Szczegółowa wizualizacja 3D na żywo pozwalająca na kontrolę wzrokową
Zmniejszona złożoność i zapobieganie błędom zapewniają bezpieczeństwo i oszczędność czasu
Łatwiejsza współpraca dzięki łatwemu udostępnianiu identyfikatora konfiguracji
Dostęp do wszystkich konfiguracji na koncie osobistym
Branże & Rozwiązania
Najlepsze praktyki
Seminaria internetowe
Aktualności & Wydarzenia
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania