Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. D-Sub PushPull

D-Sub PushPull: klasyka łączy się z innowacją

Oszczędność czasu dzięki nowemu mechanizmowi blokowania D-Sub PushPull


Otrzymaj darmową próbkę lub napisz zgłoszenie
D-Sub PushPull

Zmodernizuj połączenia D-Sub!


Dzięki złączu D-Sub PushPull firma HARTING wprowadza przełomową ewolucję klasycznego złącza D-Sub. Wyposażony w innowacyjny mechanizm szybkiego blokowania, pozwala na łatwą obsługę i niezawodne połączenia w wymagających środowiskach. Doświadcz nowego poziomu wydajności i bezpieczeństwa w swoich zastosowaniach przemysłowych.

Skrócenie czasu instalacji i konserwacji dzięki nowemu mechanizmowi blokującemu.

Łatwa instalacja i bezpieczne połączenia dzięki innowacyjnej technologii PushPull.

Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami D-Sub.

Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie w wymagających środowiskach.

Idealny do różnych zastosowań przemysłowych i technologicznych.

Pobierz bezpłatną próbkę

D-Sub PushPull Samle Box
Otrzymaj darmową próbkę lub napisz zgłoszenie
Sklep internetowy

Oszczędność do 60% czasu!

Skrócenie czasu instalacji i konserwacji: Minimalizacja przestojów i maksymalizacja produktywności dzięki szybkiemu i prostemu podłączaniu i odłączaniu złączy. Bezpieczne połączenie zmniejsza ryzyko przypadkowego rozłączenia, zwiększając bezpieczeństwo pracy. Zbudowany, aby wytrzymać rygory zastosowań przemysłowych, zapewniając niezawodne połączenia za każdym razem.

Otrzymaj darmową próbkę lub napisz zgłoszenie
Sklep internetowy

Jak zmodernizować istniejące połączenia D-Sub do PushPull


1. Wystarczy wkręcić szpilki modernizacyjne

Piny modernizacyjne D-Sub PushPull

Wtyki Upgrade są bramą do przekształcenia tradycyjnych połączeń D-Sub w nowoczesne interfejsy PushPull. Zaprojektowane z myślą o łatwej integracji, piny te można łatwo wkręcić w istniejące gwinty, natychmiast zwiększając funkcjonalność klasycznych złączy.

2. Załóż osłonę PushPull i podłącz

Podłączenie D-Sub PushPull

Zakończ transformację, zakładając osłonę PushPull. Ten dodatkowy element umożliwia szybkie blokowanie, zapewniając zwiększoną wydajność i niezawodność. Po aktualizacji możesz przyspieszyć zadania związane z instalacją i konserwacją, skracając czas przestojów i zwiększając produktywność.

Dostępne w wersji plastikowej i metalizowanej w rozmiarach 09, 15 i 25
Beznarzędziowa instalacja z bezśrubowym montażem zapewnia łatwą łączność
Odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z normą IEC 61373 - kategoria 1, klasa B
Kompatybilny z systemem kodowania HARTING, oferujący do 36 wariantów
Nadaje się do D-Sub Standard, D-Sub mixed, D-Sub High-Density i innych

Rozpocznij składanie wniosku już teraz!


D-Sub PushPull Samle Box

Czego potrzebujesz? Poproś o bezpłatne próbki, wycenę lub zadzwoń.

Które rozwiązanie jest dla Ciebie interesujące?

0/2000

Dane osobowe

Informacje kontaktowe

Firma

Informacje o adresie

Przesłanie formularza spowoduje wysłanie zapytania. HARTING Technology Group skontaktuje się z Tobą.

Jeśli użytkownik potwierdzi również swój adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail, może subskrybować regularne wiadomości HARTING o zaproszeniach na wydarzenia, nowościach, technologiach, produktach i aplikacjach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Więcej zasobów


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

Duże, wszechstronne portfolio klasyki.
Odkryj
PushPull

HARTING PushPull

Łatwe w użyciu złącza wtykowe.
Więcej informacji
Grafika D-Sub PushPull

Artykuł prasowy: Nowy D-Sub PushPull

Do 50% oszczędności czasu podczas instalacji i konserwacji dzięki blokadzie PushPull dla złączy D-Sub
Więcej informacji
Podłączenie D-Sub PushPull

Instrukcja D-Sub PushPull

Proszę dowiedz się, jak skonfigurować osłonę D-Sub PushPull.
Więcej informacji

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów