Energia wiatrowa
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
Rolnictwo
Rolnictwo technologia rolnicza kombajn
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
Dane i fakty
2015-09_Thinkstock-181478130_Finance.jpg
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
Deklaracja środowiskowa
Droga z namalowaną żółtą strzałką
System zgłaszania nieprawidłowości
Chroń widząc i działając - BKMS Whistleblower System
Certyfikaty CSR
Certyfikaty CSR
Prawa człowieka
Oświadczenie HARTING dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka - Deklaracje
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
  2. Elastyczne i skalowalne złącza okrągłe w trudnych warunkach środowiskowych

Elastyczne i skalowalne złącza okrągłe w trudnych warunkach środowiskowych

Modułowa architektura i wysoka produktywność są kluczem do sukcesu w inżynierii mechanicznej i robotyce. Elastyczne i niezawodne interfejsy są niezbędne do przecierania nowych szlaków


ZAMÓW DARMOWĄ PRÓBKĘ PRODUKTU
OGLĄDAJ SEMINARIUM INTERNETOWE
icc20-on-kuka-robot.png

ICC 20 firmy HARTING wyznacza nowe standardy dla przemysłowych złączy okrągłych. Od napędów w robotyce i automatyce po energochłonne aplikacje, takie jak roboty spawalnicze. Konstrukcja umożliwia wydajne rozwiązania w zakresie zasilania, sygnału i transmisji danych.

Wstępnie zmontowane i przetestowane zespoły kabli firmy HARTING również oszczędzają czas, umożliwiając wspólną produkcję. Zakres zastosowań sięga od robotyki i automatyki po maszyny mobilne i infrastrukturę sieci energetycznych.

Oszczędność miejsca jest bardzo korzystna dla robotów spawalniczych


Aplikacje o ograniczonej przestrzeni lub specyfikacjach montażowych, takie jak okrągłe opakowania na ubrania, dopuszczają tylko okrągłe złącza. Cylindryczny kształt ułatwia ich obsługę. Modułowe wkładki zapewniają taką samą elastyczność, znaną z złącza prostokątne.

HARTING rozszerzył serię ICC 20 o Single Pole, dzięki czemu użytkownicy mogą przesyłać znacznie większą moc do maszyn i urządzeń. Pojedyncze złącze przesyła do 400A/600V, dzięki czemu nadaje się do energochłonnych zastosowań, takich jak ramiona robotów do przenoszenia ciężkich ładunków lub wysokowydajne roboty spawalnicze.

W porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku, ta opcja umożliwia oszczędność miejsca do 20% i 50% większą moc w danej przestrzeni. Umożliwia projektantom oferowanie wysokowydajnych rozwiązań w ograniczonej przestrzeni.

Inne obszary zastosowania wersji jednobiegunowej obejmują maszyny mobilne i infrastruktura sieci energetycznej.

Harting_ICC20_SP400_DSC2037.jpg

HARTING ICC 20 Jednobiegunowy ze stykami bezdotykowymi

Przyspieszona wymiana narzędzi zapewnia wyższą produktywność


Wysoce elastyczna linia produkcyjna wymaga wielu zmian narzędzi. Czasami wymagają one ręcznych czynności, np. zmiany narzędzi pneumatycznych. Nowy ICC 20 może obsługiwać ciśnienie i nadciśnienie dzięki zintegrowanym zaworom zwrotnym. Obecnie narzędzia pneumatyczne mogą być wymieniane w ułamku czasu potrzebnego w przeszłości, co prowadzi do wyższej dostępności jednostek

Integracja Ethernet jednoparowy (SPE) oferuje również przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami RJ45 w trudnych warunkach. Jeśli proces kompletacji wymaga monitorowania za pomocą kamery, połączenie można ustanowić za pomocą odpornego na wibracje i przyszłe zmiany połączenia SPE.

Klucz do modułowej, skalowalnej architektury i wysokiej produktywności

Seminarium internetowe | Klucz do modułowej, skalowalnej architektury i wysokiej produktywności

Podczas seminarium zostaną omówione czynniki sukcesu dla producentów maszyn, w tym metody modułowe, wartościowe interfejsy i rola cyfrowych bliźniaków.


OBEJRZYJ SEMINARIUM INTERNETOWE JUŻ TERAZ

Wysoka elastyczność w najmniejszej przestrzeni


Aplikacje zrobotyzowane często wymagają jak największej elastyczności na jak najmniejszej przestrzeni. Dzięki ICC 20, HARTING oferuje wysoce elastyczne i modułowe przemysłowe złącze okrągłe. Oprócz standardowych wkładek do łączenia zasilania, sygnału, danych lub pneumatyki, umożliwia integrację wszystkich wkładek ze sprawdzonej serii Han® 3A złącze prostokątne.

Umożliwia to szeroki zakres szczególnie wydajnych rozwiązań w zakresie zasilania, sygnału i transmisji danych - od prostych bloków Han® C, Han D® lub Han® E po USB, RJ45 i inne interfejsy danych. Izolatory w rozmiarze 3A oferują również różne techniki przyłączenia, takie jak nowa beznarzędziowa technologia Push-In. Ta elastyczność oznacza, że istnieje ponad 50 różnych kombinacji wkładek.

header_icc20_01.tif

Maksymalna elastyczność dzięki nawet 50 różnym wkładkom złączy

Korzyści klienta:


  • Redukcja przestrzeni do 20% w przypadku pojedynczych interfejsów, idealna dla okrągłych pakietów kablowych

  • Do 50% wyższa wydajność w danej przestrzeni (np. 400 A dla wysokowydajnego spawania)

  • Przyszłościowy: sterownik technologii Single Pair Ethernet (SPE)

  • Oszczędność kosztów dzięki przetestowanym, wstępnie zmontowanym rozwiązaniom kablowym umożliwiającym współdzieloną produkcję

  • Oszczędność czasu dzięki łatwej instalacji i przyspieszonej wymianie narzędzi

  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej koncepcji (do 50 różnych wkładek), w tym szeroka gama różnych technologii zakończeń (np. Push-In do beznarzędziowego montażu w terenie)

  • Nadaje się do robotyki i automatyki, sieci elektrycznych i mobilnych maszyn roboczych

»

W przeszłości często mieliśmy problemy z miejscem na okrągłe pakiety kablowe Dzięki ICC 20 mamy teraz modułowe, elastyczne rozwiązanie spełniające te wymagania. Mieliśmy również problemy ze złączami RJ45 z powodu drgań. Integracja SPE klasy przemysłowej oferuje znaczące korzyści w tym aspekcie. Wkładki stykowe 400 A umożliwiają również opłacalną automatyzację wysokowydajnych procesów spawania. Różnorodność możliwych wkładek i technologii zakończenia ułatwia wymianę narzędzi.

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

CEO

elrotec_welding-robot_2.png

Automatyka przemysłowa dla wydajnych procesów

ELROTEC łączy doświadczenie i najnowsze technologie w opracowywaniu spersonalizowanych rozwiązań automatyzacji dla przemysłu. Bardziej efektywne procesy operacyjne skutkują zwiększonym bezpieczeństwem i oszczędnością na kosztach.


OGLĄDAJ FILM TERAZ

Zgłoszenie próbki produktowej


Chcesz dowiedzieć się więcej o ICC 20? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, by sprawdzić je w praktyce.

Dane osobowe

Informacje kontaktowe

Wprowadź swój numer telefonu z numerem kierunkowym kraju i numerem kierunkowym. Przykład: +49 151 12345678

Firma

Informacje o adresie

0/2000

Przesłanie formularza spowoduje wysłanie zapytania. HARTING Technology Group skontaktuje się z Tobą.

Jeśli użytkownik potwierdzi również swój adres e-mail w wysłanej do niego wiadomości e-mail, może subskrybować regularne wiadomości HARTING o zaproszeniach na wydarzenia, nowościach, technologiach, produktach i aplikacjach. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów