Pierwsze komponenty złącza o obniżonej emisji CO2 osiągają dojrzałość rynkową
Zastosowanie nowych, biopochodnych tworzyw sztucznych po raz pierwszy umożliwia zmniejszenie śladu CO2.
Dekarbonizacja jest w toku, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Coraz więcej obszarów życia codziennego jest elektryfikowanych zgodnie z założeniami All Electric Society (AES), a sektory są rozsądnie łączone. Jednak synergie wynikające z łączenia sektorów i związany z tym wzrost wydajności są tylko jednym z kluczy do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Firmy produkcyjne są zobowiązane do krytycznej analizy komponentów swoich produktów.
Certyfikat ISCC+ dla wkładek złączy wykonanych z tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego
Poprzedni proces produkcji wkładek do złączy przemysłowych Han® wykorzystywał surowce mineralne. Zastosowanie nowych, biopochodnych tworzyw sztucznych po raz pierwszy umożliwia zmniejszenie śladu CO2. Nowy biopolimer jest produkowany zgodnie z zasadą równoważenia masy przy użyciu surowców odnawialnych zamiast czysto kopalnych. Spełnia kryteria I międzynarodowy Szrównoważony rozwój i Carbon C(ISCC+) i oferuje redukcję emisji CO2 do 70% (dotyczy certyfikowanego poliwęglanu bio-okrągłego).
Zastosowanie HARTING GreenLine ma zatem pozytywny wpływ na równowagę środowiskową procesu produkcyjnego urządzenia lub maszyny / systemu dla klientów. Strona
Certyfikat ISCC+ umożliwia pełną identyfikowalność użytych materiałów w całym łańcuchu dostaw
Próbka produktu HARTING GreenLine
Czy chcieliby Państwo skorzystać z bio-złączek o obniżonej emisji CO2, które spełniają wymogi certyfikatu ISCC+? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić je w praktyce.
Cyfrowy paszport produktu ułatwia dostęp do śladu węglowego produktu (PCF)
Cyfrowy paszport produktu wprowadzony w HARTING w 2023 r. zapewnia łatwy dostęp do Pprodukt Carbon Footprint (PCF). Paszport produktu można wywołać za pomocą kodu QR na obudowie lub wkładce złącza. Zawiera wszystkie istotne informacje o producencie Azestaw Aadministracja Shell (AAS) i PCF. Produkty z nowej linii HARTING GreenLine również posiadają logo ISCC+.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Do 71% oszczędności CO2 61% materiału odnawialnego (dotyczy certyfikowanego poliwęglanu bio-okrągłego)
Pełna identyfikowalność użytych materiałów w całym łańcuchu dostaw możliwe dzięki certyfikacji ISCC+
Łatwy dostęp do PCF przez cyfrowy paszport produktu z możliwością skanowania
Cyfrowy paszport produktu firmy HARTING zawiera wszystkie istotne informacje o producencie
Zgłoszenie próbki produktowej
Czy chcieliby Państwo korzystać ze złączy o obniżonej emisji CO2, które spełniają wymogi certyfikatu ISCC+? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić je w praktyce.