Higieniczna konstrukcja zapewnia higienę i bezpieczeństwo
Han® F+B: higieniczne i wytrzymałe złącza specjalne dla strefy produktu i strefy natrysku. Ochrona przed strumieniami wody i agresywnymi środkami czyszczącymi.
Higiena i bezpieczeństwo są szczególnie ważne w przetwórstwie żywności. Maszyny i urządzenia muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe do czyszczenia; należy unikać powstawania kieszeni zabrudzeń.
Dzięki złączom Han® F+B firma HARTING dostarcza serię złączy, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu spożywczego. Jego gładkie powierzchnie utrudniają gromadzenie się bakterii. Obudowy i uszczelki są wytrzymałe; chronią styki wewnętrzne przed strumieniem wody i agresywnymi środkami czyszczącymi.
Redukcja czasów przestoju
W przypadku awarii maszyny liczy się każda minuta. Operatorzy i zespoły serwisowe są często pod ogromną presją czasu w przypadku wystąpienia awarii. W takich sytuacjach należy zapewnić łatwość obsługi złączy zasilania obiektu.
W przypadku stosowania Han® F+B nie ma potrzeby otwierania dławików kablowych w szafie sterowniczej w celu odsprzęgnięcia urządzeń obiektowych. Nie jest już konieczne skomplikowane odłączanie i rekonfiguracja okablowania stałego. Dzięki temu instalacja w obiektach przebiega szybciej przy zastosowaniu złączy wtykowych. Wymiana narzędzi i wizyty serwisowe są również wykonywane szybko.
Specjalne żłobienia w ściankach obudowy zapewniają, że ręce instalatora nie ześlizgną się ze złącza.
Stale w strefie produktu i strefie natryskowej
The strefa produktu to obszar narażony na bezpośredni kontakt z żywnością - ma największe wymagania dotyczące maszyn i komponentów. Strefa ta jest często niewielka, aby ograniczyć konieczność czyszczenia. Ponieważ interfejsy elektromechaniczne mogłyby zakłócić te gładkie powierzchnie, są one montowane poza tą strefą, gdy tylko jest to możliwe.
strefa rozpylaniażywność może wejść w kontakt z otaczającymi elementami. Nie wolno dopuścić do ponownego wprowadzenia do strumienia produktu materiału przetwarzanego, z którym nastąpił kontakt. Pomimo wszelkich starań, na podzespołach mogą pozostać resztki, które umożliwiają gromadzenie się bakterii. Dlatego po przetworzeniu partii towaru strefa ta musi zostać oczyszczona przy użyciu mycia wysokociśnieniowego i środków chemicznych. Złącza są praktyczne, ale muszą być odporne na ciśnienie myjki.
Konstrukcja obudowy Han® F+B jest przystosowana do wymagań tej strefy. Obudowa ma duże promienie i powierzchnie, zgodnie z wytycznymi European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG). Obudowa i uszczelki zapewniają stopień ochrony połączeń IP69K.
Biuletyn informacyjny: zastosowanie złączy w przemyśle spożywczym
Zestawienie korzyści użytkownika:
Łatwość czyszczenia konstrukcja specjalnie dla strefy natrysku
Niezawodne połączenia zapewnione, nawet przy codziennym czyszczeniu
Ochrona przed strumieniami wody i agresywnymi środkami czyszczącymi
Krótsze przestoje i przestoje
Szybsza wymiana wadliwych komponentów i wydajna konfiguracja przy zmianie produktów
Prosta i szybka instalacja maszyn i urządzeń
Zdaniem naszych klientów:
Obecnie przeprowadzono standaryzację dolnej części maszyny. Możemy łatwo zmieniać wkładki bez konieczności przeprojektowywania całej konstrukcji metalowej, jeśli jeden z naszych klientów chce zmienić jakąś opcję. Następnie zwróciliśmy się do firmy HARTING z prośbą o zupełnie nowe liniowe połączenie kabla z kablem. Otwiera to opcje dla niektórych wariantów maszyn. Złącze Han® F+B umożliwia bezpieczne połączenia IP69K dla rozszerzeń lub eliminację skrzynek przyłączeniowych na linii produkcyjnej.
Steve Woodhead
Inżynier elektryk, Packaging Automation Ltd.
Katalogi, broszury, ulotki
Biała księga do pobrania
Chcesz dowiedzieć się więcej o stosowaniu złączy w zakładach produkcyjnych z branży spożywczej , w tym o odpowiednich wytycznych itp.?
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny.