2. Kompleksowe rozwiązania automatyki przemysłowej z jednego źródła

Kompleksowe rozwiązania automatyki przemysłowej z jednego źródła

Stanie się wiodącym globalnym dostawcą w branży automatyki wymaga doświadczenia, najlepszej w swojej klasie inżynierii i długotrwałej współpracy. To właśnie oznacza Wipro PARI.


OGLĄDAJ FILM TERAZ
OGLĄDAJ SEMINARIUM INTERNETOWE
wipro_pari_robot_2.tif

Typowym wyzwaniem w branży automatyki jest spełnianie specyficznych potrzeb klientów. Każdy projekt ma inne wymagania i często wymaga specjalnych rozwiązań w celu osiągnięcia optymalnej wydajności. Dzięki szerokiej gamie złączy przemysłowych, HARTING pomaga dostawcy rozwiązań automatyki Wipro PARI jako strategicznemu partnerowi w znajdowaniu rozwiązań w wielu obszarach technologii automatyki. Dzięki dostępności na całym świecie i wysokiej jakości, szeroka modułowość i wysoka niezawodność produktów połączeniowych HARTING pomaga spełnić nawet najbardziej specyficzne wymagania automatyzacji. Współpraca, która trwa od ponad 25 lat, jest prawdziwą historią sukcesu.

Jedna z wiodących firm automatyki przemysłowej na świecie


Więcej informacji została założona w 1990 roku i jest połączeniem firm Precision Automation & Robotics India Private Limited i Wipro Enterprises. Jest to wiodąca firma z branży automatyki przemysłowej w Indiach i jedna z 20 największych na świecie. Wipro PARI ma wizję wykorzystania swojej wiedzy i zasobów, aby zapewnić swoim klientom najlepsze w swojej klasie rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki. Dzięki globalnemu zasięgowi i sprawności technicznej, Wipro PARI oferuje kompleksową gamę rozwiązań automatyki przemysłowej, w tym gotowe projekty automatyzacji fizycznej i cyfrowe inicjatywy fabryczne, aby służyć swoim klientom.

Więcej informacji dostarcza rozwiązania automatyki przemysłowej na całym świecie, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. Portfolio rozwiązań jest wysoce zdywersyfikowane. Ich usługi obejmują automatyzację linii obróbki wałów korbowych, bloków i głowic przy użyciu suwnic lub robotów poruszających się po szynach. Typowymi obszarami zastosowań są również systemy odzyskiwania danych z pamięci masowej, szybkie elektroniczne maszyny produkcyjne do montażu zminiaturyzowanych części oraz zautomatyzowane systemy parkingowe dla dużych parkingów.

Wizją Więcej informacji jest znalezienie się w pierwszej dziesiątce światowych firm zajmujących się rozwiązaniami z zakresu automatyki dyskretnej, obsługujących globalny sektor przemysłowy i są na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu.

wipro_pari_headquarter.tif

Kompleksowe rozwiązania automatyki przemysłowej z jednego źródła

wipro_pari_connector_backside_cabinet.tif
wipro_pari_connector_on_cabinet.tif
wipro_pari_monteur.tif
wipro_pari_connector_on_application.tif
wipro_pari_headquarter.tif
wipro_pari_robot_2.tif

Odpowiednie złącze przemysłowe dla każdego projektu automatyzacji


Wiodąca globalna firma, taka jak Więcej informacji, opiera się na długoterminowych partnerstwach, aby współpracować na równych zasadach. Dlatego HARTING, jako lider rynku złączy przemysłowych, był idealnym partnerem, gdy współpraca rozpoczęła się dekady temu.

Globalne zastosowanie rozwiązań połączeniowych firmy HARTING i jej szeroki asortyment złączy przemysłowych to dwie najbardziej korzystne wartości dla Więcej informacji. Każdy projekt automatyzacji oferuje nowe wymagania i wyzwania do rozwiązania. Z drugiej strony, rozwój technologiczny postępuje dziś szybko we wszystkich obszarach. Więcej informacji i HARTING zawsze starają się znaleźć najlepsze w swojej klasie rozwiązanie dla każdego projektu automatyzacji.

wipro_pari_connector_on_application.tif

Modułowe i niezawodne zakłady produkcyjne


Nowoczesne systemy produkcyjne muszą być zaprojektowane tak, aby były wysoce elastyczne, aby móc reagować na zmiany w procesie produkcyjnym. Złącza są kluczową technologią do projektowania modułowych linii produkcyjnych i torowania drogi dla platform wielokrotnego użytku.

Ale modułowość rozwiązań łączności HARTING jest również doceniana przez inżynierów projektowych Wipro PARI. Złącza modułowe oferują możliwość przesyłania zasilania, danych, sygnałów, a nawet sprężonego powietrza w ramach jednego interfejsu. Rezultatem są skalowalne i przyszłościowe systemy.

Modułowe podejście i niezawodna jakość produktów HARTING są podstawą dobrej współpracy i dowodem tego sukcesu. W ten sposób HARTING pomaga Więcej informacji sprostać rosnącym wymaganiom rynku dziś i w przyszłości.

wipro_pari_robot_4.tif
Hero_Han-Modular_Domino-Modules_mc20.psd

Han-Modular® Domino

Chcesz poznać kolejny poziom modułowych złączy przemysłowych? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić je w praktyce.

POBIERZ BEZPŁATNĄ PRÓBKĘ PRODUKTU

Zestawienie korzyści klienta:


  • Idealnie dopasowane rozwiązania dla wszystkich wymagań automatyzacji, możliwe dzięki największej na rynku gamie złączy przemysłowych i zestawów kabli z jednego źródła

  • Wysoka niezawodność i dłuższa żywotność dzięki znormalizowanej na całym świecie wysokiej jakości

  • Wysoka elastyczność i modułowość dzięki rozwiązaniom łączności HARTING

  • Przyszłościowe i skalowalne dzięki łatwym opcjom rozbudowy i aktualizacji

»

Rozwiązania łączności firmy HARTING są dostępne na całym świecie. Modułowość tych produktów daje naszym inżynierom korzyści podczas włączania ich do naszych projektów. Ostatnią kwestią jest niezawodność. Produkty te są bardzo niezawodne, co nasi klienci naprawdę doceniają.

Rahul_Keskar_Wipro-PARI_Portrait.jpg

Rahul Keskar

Functional Head Control Design

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów