Domino Push-In & Han-Modular® 400A - Nowe komponenty zapewniające gęstość mocy
Push-In to technologia beznarzędziowego, szybkiego łączenia przewodów i styków w złączach przemysłowych. Szczególnie dobrze nadaje się do instalacji w terenie, ponieważ jest prosta i nie wymaga narzędzi. W przypadku przewodów o małej średnicy wystarczy zamontować tulejkę, aby wepchnąć je do komory stykowej i tam przymocować.
Podczas demontażu przewody można wyciągnąć z komory stykowej bez uszkodzenia: wystarczy nacisnąć siłownik śrubokrętem, a sprężyna zwolni przewód.
HARTING rozszerza obecnie asortyment Han-Modular® o złącza wykorzystujące tę technologię połączeń. Dwa moduły Han® Domino EE (16A) i Han® Domino CC Push-in (40A) zostaną wprowadzone na rynek wiosną tego roku. Oba są przeznaczone do podłączania obciążeń w zakresie niskiego i średniego napięcia i mocy. Oprócz inżynierii mechanicznej, potencjalne zastosowania obejmują systemy dystrybucji energii elektrycznej, konwertery (np. w systemach energii słonecznej) i szafy akumulatorowe. Dzięki miniaturyzacji oba rozwiązania zwiększają elastyczność modułowego systemu złączy: aplikacje mogą być budowane na mniejszą skalę, a ogólne koszty są zmniejszone dzięki większej gęstości mocy.
Nowy moduł Han® 400A został zaprojektowany dla segmentu pojazdów szynowych. Umożliwia zasilanie aplikacji w pociągach akumulatorowo-elektrycznych do 1500V/400A. Wytrzymałe złącza zasilania są odpowiednie zarówno dla prądu stałego, jak i zmiennego. Styki zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na dotyk IP20, zapewniając, że nie ma ryzyka porażenia prądem operatora, na przykład podczas podłączania akumulatora.
Również w systemach magazynowania energii trend zmierza w kierunku coraz wyższych prądów i większych przekrojów przewodów. Moduł Han® 400A umożliwia stosowanie przewodów o przekroju do 185 mm². Istnieją dalsze przydatne opcje zastosowań w dystrybucji energii: seria Han-Modular® oferuje elastyczność, ponieważ pojedyncza rama na zawiasach może pomieścić - oprócz styków mocy 400A - dalsze moduły do transmisji danych, umożliwiające na przykład monitorowanie temperatury dla określonej aplikacji.
Korzyści klienta:
Han-Modular® Push-In Domino
Oszczędność miejsca do 50% dla elastycznych połączeń Push-In w terenie
Do 30% krótszy czas montażu dzięki bezpośredniemu wprowadzeniu przewodu do komory stykowej
Łatwa obsługa dzięki beznarzędziowemu połączeniu
Oszczędność pieniedzy w porównaniu z alternatywnymi technikami przyłączeń
Maksymalna elastyczność - nadaje się do przewodów z tulejkami, linkowych i szynowych
Zrównoważony rozwój dzięki konsekwentnej modularyzacji
Moduł Han-Modular® 400 A
Nowa elastyczność w tworzeniu modułowych połączeń akumulatorów o natężeniu do 400 A
Wysoka moc i transmisja danych w jednym elastycznym interfejsie
Bezpieczny montaż dzięki ochronie palców
Przyszłościowe rozwiązanie dzięki szerokiej gamie ponad 100 modułów złączy
Domino Han EE® Push-In Cube: Idealny do prostych i zajmujących mało miejsca połączeń zasilania do 16 A/400 V w terenie (góra); styki 400 A do zastosowań o dużej mocy w złączach modułowych (dół)
Heiko Meier
Pozycja: Kierownik ds. Produktów
- Dział: Technologia instalacji PM
- Firma: HARTING Electric Stiftung & Co. KG