Linie życia
Aby urzeczywistnić wizję All Electric Society (AES), potrzebne są dwa kluczowe elementy, które w pierwszej kolejności umożliwiają łączenie sektorów: międzysektorowy przepływ danych i międzysektorowy przepływ energii.
I właśnie na tych dwóch tematach - danych i mocy - koncentruje się portfolio produktów HARTING. Złącza i kable to elementy techniczne, które przede wszystkim umożliwiają stały, ciągły przepływ energii.
Podłączenie szkieletu elektrycznego
Dla GBU Electric liczy się znaczenie komponentów w aplikacjach. AES zakłada szersze wykorzystanie złączy, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla łączenia szkieletu elektrycznego wszystkich sektorów.
W przeszłości przy opracowywaniu rozwiązań z zakresu łączności bardzo duży nacisk kładziono na rynki. W rezultacie produkcja i zużycie energii były analizowane oddzielnie. Nie może to już służyć jako punkt wyjścia. W kontekście AES potrzebujemy kompleksowego, holistycznego systemu i połączenia producentów i konsumentów, innymi słowy, połączenia sektorowego między wszystkimi sektorami. Skupiamy się tutaj na holistycznej misji łączenia sektorów, zwłaszcza jeśli chodzi o temat władzy. Widzimy wszystkie sektory AES. Poszczególne segmenty mają obecnie duże znaczenie.
Istnieją cztery segmenty - wiatr, sieć elektryczna, wodór i magazynowanie energii - które można przypisać do wytwarzania i transportu energii. HARTING jest w stanie zająć się tymi segmentami w oparciu o technologie i odpowiedni dostęp do klienta.
Ten szerszy zakres zastosowań wymaga złączy o bardziej rozbudowanych właściwościach: muszą one umożliwiać konwergentne wykorzystanie energii i danych w przyszłości i nadal być optymalnie dostosowane do konkretnych i specyficznych zastosowań w poszczególnych sektorach. Zwłaszcza jeśli chodzi o istotne punkty i kwestie, takie jak warunki środowiskowe, żywotność, łatwość zarządzania, instalacja i bezpieczeństwo.
Jeśli w przyszłości wszystko w systemie AES zostanie pokryte elektrycznie, a odpowiednie limity będą osiągane częściej, złącza będą zdecydowanie krytycznym elementem. W szczególności należy sprostać zwiększonym wyzwaniom w zakresie aspektów termicznych i efektywności energetycznej. AES wymaga bardziej otwartego sposobu myślenia, jeśli chodzi o rodzaje wykorzystywanej energii elektrycznej. Prąd stały odgrywa tu coraz ważniejszą rolę.
HARTING skupi się na rozwoju. Na przykład, w celu zmniejszenia oporu styku, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego krycia, badania będą prowadzone w szczególności w obszarze styku. Wymaga to nowych technologii kontaktowych, szerokiego zakresu zastosowań oraz opcji symulacji i testowania. GBU Electric będzie intensywnie pracować nad tymi tematami.
Okablowanie
Uzupełniając portfolio złączy, HARTING posiada dogłębną, kompleksową wiedzę w dziedzinie okablowania dzięki HARTING Customised Solutions (HCS). HCS jest również dobrze przygotowany do spełnienia wymagań AES i wspiera silny nacisk na holistyczną łączność dla zasilania.
Doświadczenie HCS zostało również wzmocnione dzięki strategicznemu partnerstwu ze szwajcarską firmą Studer Cables AG. W tym przypadku to przede wszystkim wiedza specjalistyczna w zakresie wysokowydajnych kabli ma przyczynić się do zaangażowania wokół AES.
W związku z tym, doświadczenie firmy HARTING w zakresie łączności jest widoczne nie tylko w złączach, ale znacznie bardziej, rozciąga się na cały zakres zastosowań okablowania.
Widok 360 stopni koncepcyjnie zamyka krąg wszystkich sektorów pod względem kluczowych technologii. Wkład i rola firmy HARTING w łączeniu sektorów to większa jednorodność złączy.
Będą one kompatybilne z nośnikami, a nawet z wtyczkami, dzięki czemu mogą być używane w różnych obszarach zastosowań.
Rozwiązania w zakresie zasilania będą również rozwijane w sektorze kabli. Wyzwanie polega na tym, że obecnie nie ma standardowych uniwersalnych połączeń z urządzeniami zasilającymi w wielu aplikacjach, co oznacza, że nie jest możliwe oferowanie kabli systemowych opartych na tych komponentach. Jednak HARTING jest tutaj "wyznacznikiem trendów" - i to zarówno po stronie urządzeń, jak i jako dostawca niezbędnego okablowania systemowego.
W związku z tym HCS już teraz myśli o interfejsach systemowych z okablowaniem dostosowanym do odpowiednich zastosowań - co stanowi przewagę konkurencyjną i wybiega w przyszłość. Wstępnie zmontowana jednostka może stać się poważnym problemem, jeśli istnieje interfejs, który nie ma odpowiedniego rozwiązania okablowania.
Kluczową zaletą szerokiego portfolio produktów i kompleksowego podejścia jest zdolność firmy HARTING do równoległego realizowania procesów, które w przeciwnym razie przebiegałyby iteracyjnie. W związku z tym złącza i kable są projektowane i rozważane równolegle w odpowiednich projektach.
Oznacza to, że wkład firmy HARTING w łączenie sektorów polega na wykorzystaniu konwergentnych technologii transmisji z łącznością, która jest idealnie dostosowana do danego zastosowania.
Jörg Scheer
Pozycja: Dyrektor zarządzający HARTING Customised Solutions
- Firma: Grupa Technologiczna HARTING