Ethernet: 50 lat, ale wciąż złoty standard
Peter Jones
Pozycja: Przewodniczący Ethernet Alliance
Fakt, że Ethernet ma już ponad 50 lat jest po prostu...szalony. Jednak w 2025 roku wciąż budujemy na tym samym fundamencie. Jedna z najbardziej odpornych i wszechstronnych technologii w historii sieci rozpoczęła się jako eksperyment laboratoryjny, który został po raz pierwszy narysowany na serwetce. Prawdopodobnie właśnie teraz ta strona ładuje się dla Państwa.
W dzisiejszych czasach Ethernet jest wszędzie. Jest wpleciony we wszystko - od inteligentnych samochodów po hale fabryczne. Co więc stoi za jego mocą? To proste: jest otwarty, skaluje się bez problemów, a ludzie wciąż znajdują nowe sposoby na jego ulepszenie. Każdego roku robi się trochę chłodniej niż wcześniej.
Od przełomu do fundamentu
We wczesnych dniach, 10Mbps wydawało się być przełomem. Obecnie rutynowo obserwujemy wdrożenia 400G i 800G, a kolejny skok do 1,6T jest już w toku. Ale prawdziwa historia nie dotyczy tylko prędkości. Chodzi o zdolność Ethernetu do ewoluowania bez utraty swojej tożsamości. Szybkie tempo zmian w połączeniu z ogromnym rozwojem aplikacji oznacza, że interoperacyjność ma kluczowe znaczenie. Jednak ewolucja Ethernetu została ukształtowana przez coś więcej niż tylko sprytną inżynierię. Wynika to raczej ze wspólnego zaangażowania całej branży w interoperacyjność i otwarte standardy - coś, co Ethernet Alliance nadal wspiera poprzez plugfesty, programy testowe i współpracę branżową.
Dzisiejszy Ethernet: bohater, którego świat potrzebuje i na którego zasługuje
Historia powstania Ethernetu to historia zdolności adaptacyjnych. Przekroczyła ona granice tradycyjnych środowisk IT i zadomowiła się na hali produkcyjnej, w naszych sieciach energetycznych, na krawędzi pojawiających się obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz na pokładzie samolotów, pociągów i samochodów. Dzięki pojawieniu się jednoparowego Ethernetu (SPE), Ethernet może z łatwością przemierzać większe odległości w warunkach przemysłowych przy mniej skomplikowanym okablowaniu. Jednocześnie nadal rozwija się technologia Power over Ethernet (PoE), która wykorzystuje pojedynczy, zintegrowany przewód do zasilania czujników, bezprzewodowych punktów dostępowych i kamer bezpieczeństwa. Z ponad miliardem portów PoE dostarczonych do tej pory, jasne jest, że Ethernet jest tak samo związany z zasilaniem, jak z pakietami.
Obecnie wykraczamy daleko poza pojęcie prędkości i kanałów. Ethernet optyczny jest głównym obszarem zainteresowania, ponieważ sieci skalują się pod kątem obciążeń AI i szybkich aplikacji brzegowych. Łącza optyczne, niegdyś traktowane jako pasywna hydraulika, są obecnie postrzegane jako aktywne komponenty, które wymagają takiej samej uwagi w zakresie odporności, zarządzania temperaturą, a nawet cyberbezpieczeństwa, jak cyfrowa strona sieci.
The Road Ahead: mądrzej, szybciej i bardziej odpornie
Nadchodzi szybszy Ethernet. Grupa robocza IEEE 802.3 Ethernet jest liderem w tej dziedzinie, realizując główne kamienie milowe, na przykład ukończenie standardów 100G na pas i energiczne dyskusje na temat sygnalizacji 200G na pas. Innowacyjne złącza, takie jak OSFP-XD, na nowo definiują gęstość i wydajność w projektach przełączników i routerów nowej generacji. Ale nie chodzi tylko o pogoń za prędkością. Ekosystem Ethernet na nowo zastanawia się nad tym, co tak naprawdę oznacza "infrastruktura" w erze ciągłej dostępności i globalnej łączności. Odporność warstwy fizycznej przyciąga wiele uwagi, szczególnie w przypadku aplikacji, w których przestoje po prostu nie wchodzą w grę.
Istnieje również silny nacisk na bardziej zrównoważony rozwój, z myślą o mniej energochłonnym sprzęcie i bardziej energooszczędnych konstrukcjach, które mogą wytrzymać ekstremalne warunki, inteligentniejsze zarządzanie temperaturą oraz zróżnicowane regionalnie i bezpieczne łańcuchy dostaw. To nie są tylko modne hasła; są one wbudowane w sposób, w jaki Ethernet jest projektowany i wdrażany.
Aby lepiej przyjrzeć się przyszłości Ethernetu, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną
Wciąż złoty standard
Pomimo istnienia od lat 70-tych, Ethernet nie zdążył jeszcze pokazać swojego wieku. Niczym kameleon, wciąż wymyśla się na nowo, uelastycznia, skaluje i dostosowuje do tego, co nadejdzie. Bez względu na to, czym jest Next Big Thing - od w pełni autonomicznych fabryk po samoloty fly-by-wire i nie tylko - Ethernet będzie tam, aby wszystko było połączone.
Można na nas liczyć. Bycie częścią bogatej historii Ethernetu oraz jego obiecującej przyszłości stanowi sedno misji i zobowiązań
Jeśli pierwsze 50 lat istnienia firmy jest jakąś wskazówką, drugi akt Ethernetu będzie jeszcze lepszy. Przekonacie się już wkrótce.