Zminiaturyzowana seria złączy modułowych oferuje teraz opcję RJ45
Firma HARTING wprowadziła moduły Domino w 2022 roku jako "nową generację złączy modułowych". Stanowią one miniaturyzację poprzedniego standardu rynkowego. Od tego czasu każdy slot w modułowej ramie może być zajęty przez dwa moduły, znane jako kostki. Te "kostki" dzielą poprzednią modułową powierzchnię złącza na dwie prawie kwadratowe jednostki, w których można umieścić styki przemysłowe od D-Sub do Han D®, Han E® i M12. Każda kostka jest wyposażona w mniejszy lub większy zatrzask, który umożliwia łączenie ich ze sobą. Niestandardowe i zajmujące mało miejsca interfejsy można skonfigurować zgodnie z wymaganiami. Na przykład standardowa obudowa Han® 16 B oferuje miejsce na osiem różnych typów przekładni zamiast dotychczasowych czterech.
Najnowszym produktem z tej wielokrotnie nagradzanej serii jest moduł RJ45 Domino. Moduł żeński jest zaprojektowany jako podwójne gniazdo, tak zwany zmieniacz płci, dzięki czemu można podłączyć standardowe kable krosowe RJ45. Pomimo kompaktowej konstrukcji, zmieniacz płci posiada pełne, metalowe ekranowanie 360°, dzięki czemu jest chroniony przed zewnętrznymi zakłóceniami. Transmisja danych z prędkością 10 Gbit/s zgodnie ze standardem Cat. 6A.
Moduł RJ45 Domino, męski, nadaje się również do standardowych kabli krosowych. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi mocowania można je po prostu zatrzasnąć w module, niezależnie od zewnętrznego konturu kabla krosowego RJ45.
Moduły Domino oferują nowe opcje optymalizacji złączy modułowych. Dzięki zmniejszeniu podstawowego rozmiaru o połowę, dwa różne moduły mogą być umieszczone w przestrzeni, która wcześniej była zarezerwowana dla pojedynczego modułu Han-Modular®. W ten sposób różne typy transmisji mogą być umieszczone obok siebie na bardzo małej przestrzeni. Oszczędność miejsca i wagi może sięgać nawet 50%. Ślad CO2 jest odpowiednio zmniejszony. Zespoły montażowe w zakładach przemysłowych korzystają z krótszych czasów instalacji.
Styki zasilania w połączeniu z transmisją danych RJ45 (do 10 Gbit/s)
Menedżerowie produktu HARTING Heiko Meier i Janek Kolhosser odbierają nagrodę German Design Award za moduły Han-Modular Domino
Mniejsze & lżejsze złącza umożliwiają oszczędność miejsca do 50%
Skrócenie czasu instalacji dzięki połączeniu kilku indywidualnych typów połączeń w jednym interfejsie
Zrównoważony rozwój dzięki konsekwentnej modularyzacji
Kolejny poziom modułowych złączy przemysłowych
Heiko Meier
Pozycja: Kierownik ds. Produktów
- Dział: Technologia instalacji PM
- Firma: HARTING Electric Stiftung & Co. KG