Han® 1A staje się bardziej kompaktowy i wydajny
Han® 1A to miniaturowe złącze używane do przesyłania zasilania i danych w inżynierii mechanicznej i technologii kolejowej. W obu sektorach rośnie zapotrzebowanie na aplikacje, które wymagają wyższych mocy znamionowych i większych średnic przewodów w możliwie najbardziej kompaktowej konstrukcji. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są adaptery przewodów, takie jak "Size 2".
Typowe zastosowania Han® 1A obejmują napędy trójfazowe w inżynierii mechanicznej. Przewody o grubszej izolacji są również stosowane w sektorze kolejowym. Dzięki adapterowi przewodu w rozmiarze 2, Han® 1A staje się realną opcją dla obu sektorów. Firma HARTING opracowała adapter do integracji przewodów o większej średnicy zewnętrznej z konstrukcją Han® 1A. Dlatego nawet przewody o średnicach od 10 do 13 mm mogą być teraz używane w tym obecnie najmniejszym złączu Han®. Adapter składa się z uszczelki i nakrętki dociskowej i jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi wkładami stykowymi Han® 1A. Zawiasowa konstrukcja zapewnia bezproblemową integrację przewodów o różnych średnicach
Han® 1A Drive - kompaktowa obudowa do montażu śrubowego
Kolejne innowacje poprawiają wydajność instalacji. Dzięki swoim wymiarom i modułowej konstrukcji seria Han® 1A jest szczególnie odpowiednia do podłączania czujników, napędów, systemów drzwiowych i oświetlenia. Obudowa montowana na śruby jest teraz dostępna specjalnie dla kompaktowych silników / napędów i szaf sterowniczych, które można zainstalować praktycznie bez użycia narzędzi. Obudowa kątowa jest np. wprowadzana przez otwór przelotowy M20 w skrzynce zaciskowej silnika lub szafie sterowniczej - i zabezpieczana szybko i łatwo za pomocą nakrętki zabezpieczającej M20. Nowa obudowa jest kompatybilna ze wszystkimi wkładkami z serii Han® 1A.
Korzyści klienta:
Nadaje się do przewodów o przekroju do 13 mm (poprzednio 10 mm)
Kompatybilny ze wszystkimi wkładkami z serii Han® 1A
Do 30% wyższa transmisja prądu dzięki większym przekrojom przewodów
Napęd Han® 1A (po lewej) i wejście kablowe rozmiaru 2 dla przewodów o średnicy 10-13 mm (po prawej)
Vitali Philippi
Pozycja: Globalny menedżer produktu - lekkie złącza
- Dział: Globalne zarządzanie produktami
- Firma: HARTING Technology Group