Moduły Han-Modular® Domino: Odporne na wibracje połączenia kamer i szybkie prędkości transmisji danych w najbardziej kompaktowej przestrzeni montażowej
Firma HARTING opracowała moduł Han-Modular® Domino USB-C, do którego można włożyć istniejące złącza w powszechnie stosowanym formacie, na przykład w monitorowaniu maszyn i systemów. Kluczowa zaleta: moduł Domino jest wyposażony w odporny na wibracje interfejs USB-C. To rozwiązanie wymaga znacznie mniej miejsca niż inne stabilne złącza do przesyłania danych obrazu (HDMI, DisplayPort, DVI).
Montaż jest prosty i łatwy: Po stronie męskiej kabel USB-C należy włożyć do elementu mocującego, który jest zatrzaskiwany na Domino Cube. Po stronie żeńskiej kabel USB-C jest umieszczony w przejściówce zmiany płci. Wspornik jest zamontowany na sprężynie, trwale popychając interfejs lekko do przodu, zapewniając, że połączenie z męską stroną pozostaje stabilne.
Pierwsze moduły Han-Modular® Domino zostały wprowadzone na rynek trzy lata temu. Biorąc pod uwagę, że są one o połowę mniejsze od standardowych modułów Han-Modular®, oszczędność miejsca i wagi jest gwarantowana. Na przykład moduł Han-Modular® Domino Gigabit, który będzie dostępny wkrótce, jest o połowę mniejszy od standardowego modułu Gigabit z ośmioma stykami, umożliwiając tym samym transmisję hybrydową z dwoma różnymi modułami Domino w tej samej przestrzeni instalacyjnej.
Moduł Han-Modular® Domino USB-C: Odporne na wibracje osadzenie interfejsu o wyjątkowo szerokim zastosowaniu danych dla środowisk przemysłowych
Moduł Han-Modular® Domino USB-C jest wykorzystywany do szybkiej transmisji danych na potrzeby strumieniowania wideo, nadzoru kamer i monitorowania w scenariuszach inżynierii mechanicznej. Kolejne rozszerzenie serii o moduł Domino Gigabit i Domino Megabit po raz kolejny zoptymalizuje odporną na wibracje transmisję danych w zastosowaniach kolejowych, tym samym "zmniejszając o połowę" standardowy rozmiar modułu. Wiąże się to z mniejszym zapotrzebowaniem na miejsce i materiały, a także oszczędnością wagi w transmisji Ethernet, promując w ten sposób zrównoważony rozwój.
Kostki Gigabit Cubes umożliwiają przesyłanie danych z wysoką prędkością do Cat. 6A, podczas gdy kostki Megabit zostały zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem systemów magistrali MVB i transmisji danych Cat. 5. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że megabitowe kostki zostały już zaprojektowane jako pierwszy interfejs kompatybilny z koleją, odpowiedni do transmisji danych w technologii Single Pair Ethernet (SPE).
Dwa nowe moduły Han-Modular® Domino: Gigabit i megabit (męski/żeński)
Korzyści klienta:
Oszczędność miejsca do 30% w instalacjach szafkowych
Zrównoważone i trwałe rozwiązanie zapewniające mniejsze wymagania przestrzenne i materiałowe dla interfejsów
Odporne na wibracje złącze USB-C dla wymagających środowisk przemysłowych
Opcjonalny transfer danych do 20 Gbit/s
Rozwiązania dla sieci Ethernet Cat. 5 i 6a, a także SPE
Heiko Meier
Pozycja: Kierownik ds. Produktów
- Dział: Technologia instalacji PM
- Firma: HARTING Electric Stiftung & Co. KG
Janek Kolhosser
Pozycja: Kierownik ds. Produktów
- Dział: Technologia instalacji PM
- Firma: HARTING Technology Group