Han® Size 4 oszczędza do 40% przestrzeni montażowej
Han-Eco®, Han® B i Han® HPR to pierwsze serie złączy wyposażone w kapturki i wkładki w rozmiarze 4. Ten nowy rozmiar, pośredni między Han® 3 i Han® 6, oferuje oszczędność miejsca do 40% w porównaniu z następnym większym rozmiarem. HARTING oferuje zatem zrównoważone rozwiązania dla środowisk, w których przestrzeń montażowa jest ograniczona do minimum. Istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie w inżynierii mechanicznej i automatyce, a także w zastosowaniach energetycznych i transportowych.
Zwiększenie gęstości mocy
Nowy rozmiar wypełnia lukę między dwoma standardami: na przykład następny co do wielkości Han-Eco® 6B nie nadaje się do wszystkich zastosowań energetycznych, podczas gdy mniejszy Han® 3A nie może przenosić wymaganych 70 A (maksimum to 40 A). Interfejsy muszą zajmować niewiele miejsca, a jednocześnie przesyłać duże prądy, ponieważ przepustowość rośnie, a przestrzeń jest na wagę złota.
Wraz z nowym rozmiarem użytkownicy zyskują miejsce na resztę wymaganej infrastruktury, np. do chłodzenia/wentylacji. Jednocześnie styki 70 A Han-Eco® umożliwiają oszczędność energii do 50%, co również sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. Wynika to przede wszystkim z niskiej impedancji posrebrzanych styków zasilania 70 A w porównaniu do konkurencyjnych produktów (wtyczki CEE).
Opcja inżynierii mechanicznej i robotyki
Istnieje również zapotrzebowanie na nowy rozmiar w dystrybucji i przesyłaniu energii, a także w inżynierii mechanicznej. Przykładowo, osłony lub obudowy i wkładki w rozmiarze 4 umożliwiają instalację zajmujących niewiele miejsca połączeń napędów, przetwornic częstotliwości i innych urządzeń w trudnych warunkach przemysłowych. Dostępne są specjalne adaptery do integracji wkładów z gamy ponad 100 różnych złączy Han-Modular®, w tym przewodów PE.
Korzyści klienta:
Oszczędzające miejsce połączenia dla napędów, przetwornic częstotliwości i innych urządzeń w trudnych warunkach przemysłowych
Do 40% mniej miejsca na instalację przy zachowaniu tej samej wydajności
Zwiększony zrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu materiałów przy zachowaniu tej samej funkcjonalności technicznej
Skalowalny i przyszłościowy dzięki modułowej konstrukcji obejmującej ponad 100 różnych wkładek modułowych
Łatwe podłączenie PE dzięki beznarzędziowej technologii zakończenia Push-In
Han® Size 4 przegląd wersji metalowych i plastikowych
Maik Iphoefer
Pozycja: Kierownik ds. Produktów
- Dział: Technologia instalacji PM
- Firma: HARTING Technology Group
Cuma Yücel
Pozycja: Kierownik ds. Produktów
- Dział: Złącza PM do dużych obciążeń
- Firma: HARTING Technology Group