Pneumatyczne narzędzie do zaciskania HARTING toruje drogę do wysokowydajnego zaciskania styków
Pneumatyczne narzędzie do zaciskania stanowi doskonałe wprowadzenie do wspomaganej siłą produkcji połączeń zaciskanych w środowisku produkcyjnym. Biorąc pod uwagę wysoką jakość, solidność i opłacalność, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie do przetwarzania od 10 do 50 000 operacji zaciskania rocznie.
Właściwości:
Duży zakres przekrojów od 0,14 do 10 mm²
Nadaje się do styków toczonych Han® C, Han D® i Han E®
Wysoka dokładność zapewniana przez pozycjoner
Zintegrowany licznik zaciśnięć
Mobilna konstrukcja z uchwytem
Ciśnienie robocze: 6 bar
Szybsza obróbka dzięki wspomaganiu siłowemu: Pneumatyczne narzędzie do zaciskania HARTING
Kamil Rezmer
Pozycja: Kierownik ds. Produktów
- Dział: Zarządzanie produktem Technologia instalacji
- Firma: HARTING Technology Group