Ponowne wprowadzenie Han‑Yellock® z mniejszą siłą montażu
Firma HARTING przeprojektowała złączeHan-Yellock®: dzięki temu wszechstronne złącze jest teraz jeszcze łatwiejsze w użyciu. Siły blokujące zostały znacznie zmniejszone.
Han-Yellock® zachowuje swój tradycyjny design, który łączy czarne i melonowożółte kolory z atrakcyjnymi, zaokrąglonymi konturami i elementami odlewanymi z cynku. Wprowadzono zmiany w obsłudze: wystarczy delikatnie nacisnąć przyciski, aby zwolnić złącze. Wąskie, obwodowe uszczelki z podwójną wargą na obudowie montowanej na przegrodzie i pokrywie nośnej zapewniają mniejsze siły blokujące.
"Han-Yellock® jest używany głównie w odsłoniętych obszarach, gdzie wymagana jest dobra konstrukcja i minimalna wysokość instalacji, na przykład w robotyce" - mówi Product Manager Tarek Spreen z HARTING Electric. W zależności od zastosowania, Han-Yellock® oferuje również możliwości miniaturyzacji. Gęstość mocy jest szczególnie wysoka w monoblokach Han-Yellock®. W Han-Yellock® 60 można zamontować 48 specjalnych styków mocy Yellock (16 A) na powierzchni porównywalnej z wymiarami okapu/obudowy Han® 16B. Wykorzystując 25 styków (16 A), monoblok Han-Yellock® 30 przewyższa gęstość mocy wkładek Han® EE w standardowych obudowach Han® 6B.
Han-Yellock® to złącze, które łączy w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań z estetycznym wyglądem:
Słyszalne "kliknięcie" oznacza, że proces blokowania został zakończony.
Strona przewodu jest podzielona na dwie części, umożliwiając montaż z przodu i z tyłu. Interfejsów nie wolno rozdzielać w celu wizualnej kontroli strony połączenia.
Mnożniki Han-Yellock® umożliwiają podwojenie kontaktów i potencjałów.
Ramy adapterów umożliwiają łatwą integrację modułów Han-Modular®.
25 różnych opcji kodowania zapewnia, że każde złącze jest zamontowane we właściwej pozycji.
Krótszy czas montażu dzięki opcji zatrzaskowej dla modułów Han-Modular® i monobloków Han-Yellock®.
Korzyści klienta:
Łatwa obsługa dzięki zmniejszonym siłom współpracującym i blokującym
Wysoka gęstość kontaktu i mostkowanie w interfejsie o niskiej konstrukcji
Wysoka liczba cykli krycia zapewnia dłuższą żywotność
Zaprojektowany dla aplikacji z wymaganiami estetycznymi
Ponownie wprowadzony Han-Yellock® 30 (po lewej) i 60 (po prawej): łatwość użycia, niskie siły wprowadzania
Tarek Spreen
Pozycja: Kierownik ds. Produktów
- Dział: Złącza do dużych obciążeń
- Firma: HARTING Technology Group