Rzeczywistość przemysłowa: dlaczego sukces fabryki zależy od realizacji, a nie od ambicji
Współcześni producenci zmagają się z prawdziwą burzą, na którą składają się zakłócenia w łańcuchu dostaw, rosnące koszty oraz pilna potrzeba wdrożenia automatyzacji i sztucznej inteligencji w starzejących się zakładach bez powodowania całkowitego zatrzymania produkcji. Zdecydowana większość zakładów przemysłowych — których liczbę szacuje się na ponad — funkcjonuje jako obiekty typu „brownfield”, obciążone przestarzałym sprzętem, rozdrobnionymi silosami danych oraz minimalnymi limitami przestojów, co sprawia, że przeprowadzenie gruntownych modernizacji jest niepraktyczne. W tym miejscu śmiałe ambicje związane z transformacją cyfrową często kończą się niepowodzeniem, ponieważ zakłada się warunki „greenfield”, które rzadko mają miejsce, przez co to właśnie realizacja stanowi prawdziwą granicę oddzielającą liderów od maruderów.
Jednak rozwiązania typu w halach produkcyjnych dowodzą, że możliwe jest osiąganie rzeczywistych wyników, a czołowi producenci stawiają na technologie takie jak cyfrowe bliźniaki w łańcuchach dostaw oraz komponenty typu „plug-and-play”, które płynnie się integrują, zapewniając wymierny zwrot z inwestycji dzięki ukierunkowanemu wydłużeniu czasu sprawności i zwiększeniu wydajności, często bez większych zakłóceń. Skupiając się przede wszystkim na wartości, budując interoperacyjność od samego początku oraz stawiając na systemy modułowe i skalowalne, przekształcają one operacyjne problemy w przewagi konkurencyjne. Nie chodzi już o to, kto ma najśmielszy plan działania w zakresie Przemysłu 4.0 — chodzi o to, kto potrafi osiągnąć rzeczywisty postęp w ramach już istniejącego zakładu produkcyjnego.
Dlaczego to właśnie realizacja, a nie ambicja, stanowi kluczowy czynnik wyróżniający
Wielu producentów korzysta z zakładów, które mają już kilkadziesiąt lat i składają się z mozaiki urządzeń, systemów sterowania oraz odizolowanych baz danych, co utrudnia wprowadzanie zmian. Te starsze rozwiązania wymagają niemal nieprzerwanej dostępności, co pozostawia niewiele miejsca na radykalne zmiany, często przewidywane w planach transformacji. Potwierdzają to najnowsze analizy branżowe, a wyniki badań wskazują, że większość zakładów boryka się z problemami związanymi z , co sprawiają, że zapewnienie ujednoliconego dostępu do danych staje się codziennym wyzwaniem.
podważa zbyt wiele strategii — opierając się na założeniu, że panują warunki „czystej karty”, charakteryzujące się nowoczesnymi czujnikami i płynną łącznością, które w rzeczywistości rzadko mają miejsce. Liderzy skupieni na realizacji zadań unikają tego problemu, planując stopniowe, kompatybilne modernizacje bezpośrednio powiązane z bieżącymi potrzebami biznesowymi, takimi jak skrócenie przestojów o 10% lub zwiększenie przepustowości bez zatrzymywania linii produkcyjnych. Realizacja oznacza stopniowe zwiększanie przejrzystości danych i niezawodności sprzętu, a nie czekanie na całkowitą cyfrową transformację, która może nigdy nie nastąpić. To bardziej pragmatyczne podejście pozwala przekształcić ograniczenia w atuty, udowadniając, że prawdziwy postęp wynika z tego, co jest możliwe już teraz, a nie z tego, o czym marzy się na papierze.
Typowe pułapki związane z wdrażaniem automatyzacji i sztucznej inteligencji
Wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu automatyzacji i sztucznej inteligencji do istniejących procesów operacyjnych napotyka w pierwszej kolejności przeszkody związane z interoperacyjnością. Wiele nowoczesnych systemów ma trudności z komunikacją ze starszymi sterownikami PLC, czujnikami i protokołami, co powoduje luki integracyjne, które opóźniają wdrożenie. Wielu producentów wskazuje na kwestie łączności i interoperacyjności jako główne przeszkody w rozszerzaniu inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją, co często wiąże się z koniecznością stosowania kosztownego oprogramowania pośredniczącego dostosowanego do indywidualnych potrzeb lub całkowitej wymiany sprzętu. Problem pogłębia kwestia gotowości danych, ponieważ zakłady produkcyjne generują ogromne ilości danych, które jednak są dostarczane w postaci fragmentarycznej, nieuporządkowanej lub zamkniętej w zastrzeżonych formatach, co sprawia, że bez gruntownego oczyszczenia nie nadają się one do wykorzystania w sztucznej inteligencji. Uzyskanie dostępu do wiarygodnych danych bez powodowania przestojów w produkcji stanowi szczególne wyzwanie – aż liderów uznało silosy danych za główną przeszkodę w zapewnieniu ujednoliconego dostępu. Prowadzi to do sytuacji typu „garbage in, garbage out”, w których modele sztucznej inteligencji osiągają słabe wyniki w przypadku danych wejściowych pochodzących ze świata rzeczywistego.
Luki kulturowe i braki w umiejętnościach dodatkowo przyczyniają się do wielu niepowodzeń. Na przykład zespoły OT przedkładają ciągłość działania nad eksperymenty, podczas gdy dział IT promuje rozwiązania oparte przede wszystkim na chmurze, które nie są dostosowane do realiów środowiska brzegowego. Bez zaangażowania różnych działów inicjatywy popadają w impas na etapie weryfikacji koncepcji i utknęły w martwym punkcie. W tyle pozostaje również podnoszenie kwalifikacji pracowników, co powoduje braki w zakresie interpretacji wniosków płynących z analiz opartych na sztucznej inteligencji oraz rozwiązywania problemów w systemach hybrydowych. Te czynniki ludzkie wyjaśniają, dlaczego projektów dotyczących sztucznej inteligencji w przemyśle nie udaje się wdrożyć na skalę większą niż projekty pilotażowe.
Technologie i praktyki zapewniające rzeczywisty zwrot z inwestycji
Czołowi producenci radzą sobie z ograniczeniami związanymi z modernizacją istniejących instalacji, skupiając się na technologiach, które zapewniają wymierne korzyści bez konieczności przeprowadzania gruntownych remontów polegających na całkowitej wymianie sprzętu. Cyfrowe bliźniaki (wirtualne repliki łańcuchów dostaw lub linii produkcyjnych) wyróżniają się możliwością symulowania zmian oraz umożliwiania konserwacji predykcyjnej, zanim zmiany te zostaną wdrożone na hali produkcyjnej, co często przynosi korzyści w postaci „ ” dzięki zoptymalizowanym procesom operacyjnym. Infrastruktura typu „plug-and-play” rozwija tę koncepcję, wykorzystując modułowe, znormalizowane złącza, które można łatwo podłączyć do istniejących instalacji, umożliwiając stopniowe modernizacje, takie jak dodawanie nowych czujników lub robotów, przy minimalnej konieczności przeróbek okablowania i przestojów.
Sukces w takich sytuacjach zależy od podejścia opartego na priorytecie wartości, w którym technologia dostosowuje się do problemu biznesowego, a nie odwrotnie. Niezależnie od tego, czy celem jest skrócenie przestojów, czy poprawa efektywności energetycznej, projekty odnoszą sukces, gdy w jasny sposób przekładają się na konkretne wyniki - na przykład szybsze przezbrojenie linii produkcyjnych dzięki komponentom zapewniającym interoperacyjność lub utrzymanie ciągłości pracy dzięki skalowalnym modelom cyfrowym. Liderzy od samego początku wdrażają interoperacyjność w oparciu o otwarte standardy, unikając uzależnienia od jednego dostawcy i zapewniając jednocześnie skalowalność dostosowaną do przyszłych potrzeb, która pozwala utrzymać przewidywalność nakładów inwestycyjnych.
Czynnik ludzki to praktyka, która stanowi siłę napędową rzeczywistego wdrażania w ramach ewoluujących systemów. Zespoły zakładowe uzyskują dostęp do danych w czasie rzeczywistym, ukierunkowane szkolenia oraz narzędzia do współpracy, dzięki czemu mogą przejąć odpowiedzialność za te systemy hybrydowe, zamieniając potencjalny opór w poczucie odpowiedzialności. Modernizacja nie musi oznaczać wymiany tego, co działa; może polegać na inteligentniejszym połączeniu tego, co już Państwo posiadają.
Nowy branżowy przewodnik
Nie brakuje ambitnych planów transformacji cyfrowej, jednak – jak widzieliśmy – często napotykają one przeszkody w postaci istniejących już systemów, silosów danych oraz zerowej tolerancji na przestoje. Czym wyróżnia się to podejście, to nie sama wizja, lecz zdyscyplinowane wdrażanie, które pozwala uniknąć pułapek związanych z interoperacyjnością, zapewnia gotowość danych oraz stawia na sprawdzone technologie, które przynoszą wymierny zwrot z inwestycji w postaci nieprzerwanej pracy i wydajności. Przyszłość przemysłu wytwórczego nie powstanie z dnia na dzień. Zamiast tego operacja ta będzie realizowana po jednym połączeniu interoperacyjnym na raz.
Rodriques Johnpeter
Pozycja: Kierownik Globalnego Segmentu Przemysłowego
- Firma: HARTING Technology Group