Technika szybkiego zakańczania Push-in dostępna dla rozmiarów Han® 3A i 4A
Dzięki technice terminacji Push-In firmy HARTING, użytkownicy mogą skrócić czas montażu swoich złączy nawet o 30%. HARTING rozszerza obecnie swój asortyment produktów o monobloki Push-In do kapturów i obudów Han®3A i Han® rozmiary 4A. Jeśli używane są tulejki z drutu, komory stykowe wkładek nie muszą być otwarte za pomocą dodatkowego narzędzia.
Ciśnienie wywierane przez przewody jest wystarczające do włożenia przewodów do komór stykowych. Zacisk klatkowy mocuje końcówkę przewodu i zapewnia solidne i wysokiej jakości połączenie. Gdy używane są odizolowane przewody, siłownik można przytrzymać za pomocą prostego narzędzia, a zacisk klatkowy pozostaje otwarty. Przewody mogą być mocowane szybko, bezpiecznie i powtarzalnie. Ponadto Han® Push-in pomaga uniknąć błędów i zwiększyć niezawodność łączenia, np. za pomocą kodowania.
Wkładki Han® 3A i 4A dostępne z techniką szybkiego zakończenia Push-in
Korzyści w skrócie:
Do 30% krótszy czas montażu dzięki bezpośredniemu wprowadzeniu przewodu do komory stykowej
Łatwa obsługa dzięki beznarzędziowemu połączeniu
Oszczędność kosztów
Maksymalna elastyczność, odpowiednia dla tulejek, przewodów linkowych i litych
Dirk Teiwes
Pozycja: Kierownik Zespołu ds. Złączy Heavy Duty
- Dział: Zarządzanie Produktem - Złącza Heavy Duty
- Firma: HARTING Technology Group