"Jesteśmy w samym środku..."
Arvid Gillert
- Firma: ZVEI e. V.
Niemiecka sieć elektroenergetyczna musi być ukształtowana i zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju. Arvid Gillert, starszy menedżer ds. technologii energetycznych w Stowarzyszeniu Niemieckiego Przemysłu Elektrotechnicznego i Cyfrowego (ZVEI), wyjaśnia, w jaki sposób można to osiągnąć i co niemieckie firmy mają do zaoferowania.
Otwartość technologiczna
tec.news: ZVEI mówi o "ewolucji sieci (...) poprzez rozwój technologii sieciowych" i wzywa do otwartości technologicznej. Co dokładnie ma Pan na myśli mówiąc o otwartej technologii?
Arvid Gillert (AG): Sieci elektroenergetyczne stoją przed ogromnymi wyzwaniami: z jednej strony coraz bardziej niestabilne generatory muszą być zintegrowane, podczas gdy z drugiej strony rozwój, taki jak elektromobilność, zwiększa wymagania stawiane przepustowości sieci. W tym kontekście otwartość technologii oznacza, że wdrażane technologie muszą być dostosowane do konkretnych wymagań - bez niepotrzebnego ograniczania ich przez historycznie opracowane specyfikacje. Na przykład techniczne warunki przyłączenia operatorów sieci są często zbyt mocno skoncentrowane na indywidualnych rozwiązaniach. Zamiast tego powinniśmy skupić się na dostępnych i bliskich seryjnych technologiach, aby móc szybciej skalować i zwiększać wydajność sieci.
Ewolucja nie rewolucja
Czy to oznacza, że celowo nie mówi Pan o rewolucji, ale o ewolucji przy użyciu istniejących środków?
AG: W ramach badania opracowaliśmy profile technologii, które są już dziś dostępne, ale z naszego punktu widzenia nie są jeszcze wystarczająco wykorzystywane. Dobrym przykładem są inteligentne podstacje lokalne. Wciąż istnieje znaczny potencjał w wykorzystaniu takich technologii - zwłaszcza w odniesieniu do cyfryzacji komponentów sieci. Już teraz możemy poczynić znaczne postępy dzięki istniejącym zasobom, bez konieczności czekania na rewolucyjne rozwiązania.
Zachęty i odpowiednie regulacje
ZVEI wzywa również do wprowadzenia zachęt i odpowiednich regulacji. Jak wyglądają zachęty? A gdzie są konkretne dźwignie regulacyjne?
AG: Obecne ramy regulacyjne są nadal silnie zorientowane na struktury z przeszłości. Do tej pory operatorzy sieci mieli niewielką motywację do inwestowania w kwestie takie jak cyfryzacja ich sieci - wdrażali głównie to, co było promowane przez regulacje. Federalna Agencja ds. Sieci wysyła obecnie ważne sygnały, koncentrując się na tak zwanej wiedzy specjalistycznej w zakresie transformacji energetycznej: Operatorzy sieci powinni przygotować się na przyszłość i podjąć niezbędne kroki, takie jak przyszłościowa rozbudowa sieci, na wczesnym etapie. Do tej pory brakowało tutaj zachęt, a operatorzy sieci kontynuowali rozbudowę sieci tylko w takim zakresie, w jakim było to bezpośrednio konieczne. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania elektromobilności i pomp ciepła, rozbudowa sieci nie może czekać, aż pojawi się popyt - należy działać proaktywnie.
Słowo kluczowe "sieć neutralności klimatycznej
Stowarzyszenie handlowe napędza standaryzację i rozwój. Jak postrzega Pan Niemcy i branżę pod względem rozbudowy infrastruktury, wprowadzania technologii przyjaznych dla klimatu i cyfryzacji komponentów sieci?
AG: Niemcy nie są w niekorzystnej sytuacji - należy również podkreślić postępy poczynione w ostatnich latach. Patrząc na dane na rok 2024, 52 procent zużycia energii elektrycznej będzie pokrywane przez odnawialne źródła energii. W 2005 roku wskaźnik ten nadal wynosił 10%. Infrastruktura jest również ogólnie solidna i zapewnia dobre podstawy. Teraz zadaniem jest rozwinięcie tego i dostosowanie rzeczy do przyszłości. Rozwiązania cyfrowe odgrywają tu kluczową rolę. Producenci zrzeszeni w ZVEI mają już w swoim portfolio wiele innowacyjnych technologii. Teraz chodzi o skalowanie, w którym Niemcy muszą radzić sobie jeszcze lepiej. W związku z tym nadal potrzebujemy fizycznej ekspansji w Niemczech. Nie uda się to jednak bez wykorzystania rozwiązań cyfrowych.
Niemcy nie są w niekorzystnej sytuacji - należy również podkreślić postępy poczynione w ostatnich latach.
Arvid Gillert
Senior Manager Energy Technology, ZVEI e. V.
Wielkość zamówienia do 2045 r
Do 2045 roku potrzebnych będzie ponad 500 000 kilometrów kabli oraz około 500 000 transformatorów. Byłby to atrakcyjny wolumen zamówień dla lokalnych firm. Czy firmy członkowskie ZVEI nie oferują się tutaj formalnie jako dostawcy?
AG: Tak jest de facto. Stowarzyszenie Technologii Energetycznych ZVEI, które reprezentuje odpowiednich producentów, jest szczególnie świadome tych ogromnych wymagań. Znajduje to również odzwierciedlenie w inwestycjach - zarówno w personel, jak i w rozbudowę mocy produkcyjnych. Jest w tym jednak pewna kropla goryczy: te inwestycje nie zawsze mają miejsce w Niemczech i Europie. Tutaj również mamy do czynienia z globalną konkurencją. Tam, gdzie panują lepsze warunki lokalizacyjne, inwestycje będą realizowane. Politycy mogliby tu podjąć środki zaradcze - ograniczając biurokrację i usprawniając procedury wydawania zezwoleń.
Problemy i historie sukcesu
Gdzie obecnie widzi Pan rozwój sprzężenia sektorowego? Gdzie leży problem i jakie są udane przykłady?
AG: Jesteśmy w samym środku tego procesu, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Odnotowujemy sukcesy po stronie zasilania, a także postępy w zakresie rozbudowy sieci. Mamy wrażenie, że operatorzy sieci również dostrzegli te potrzeby i podejmują działania. Konsumenci wydają się być jednak również do pewnego stopnia zaniepokojeni polityką, jeśli chodzi o przejście na technologie oparte na energii elektrycznej i samą cenę energii elektrycznej. Aby przeciwdziałać tej niepewności, ważne jest, aby konsekwentnie odciążać cenę energii elektrycznej ze wszystkich opłat i zachęcać do zachowań przyjaznych dla sieci za pomocą sygnałów cenowych. W ten sposób napędzamy transformację energetyczną - a tym samym jednocześnie łączymy sektory.
Wymagania dotyczące wytwarzania i rozbudowy w niemieckich sieciach dystrybucji energii elektrycznej do 2045 r. (Źródło/dane: ZVEI, BDEW)
Christian Otto
Pozycja: zespół redakcyjny tec.news