Wychodzimy z cienia
Nie ma alternatywy dla wizji przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, w której odnawialne źródła energii pokrywają całe zapotrzebowanie na energię. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia. Szczególne wyzwanie stanowią gwałtowne wahania ilości energii ze źródeł odnawialnych, takie jak często przywoływany "Dunkelflaute" [okres, w którym energia wiatrowa i słoneczna może być wytwarzana w niewielkim stopniu lub wcale, ponieważ nie ma ani wiatru, ani światła słonecznego]. Ale można temu zaradzić - i to na kilka sposobów.
W tym celu Niemiecka Narodowa Akademia Nauki i Inżynierii (acatech) bada obecnie na przykład przyszłą rolę elektrowni bazowych. Inicjatywa "Energy Systems of the Future" (ESYS) bada, czy technologie obciążenia podstawowego, takie jak rozszczepienie jądrowe, gaz ziemny, energia geotermalna lub fuzja jądrowa, mogą być korzystne dla niemieckiego systemu energetycznego.
Inteligentne sieci i technologie magazynowania stanowią kolejną koncepcję stabilizacji dostaw energii elektrycznej. Tak zwane inteligentne sieci poprawiają stabilność sieci poprzez dostarczanie energii bilansującej, dopasowując w ten sposób podaż do popytu. Przełomowe rozwiązania, takie jak wirtualne elektrownie i długoterminowe rozwiązania w zakresie magazynowania, pomagają sprostać wyzwaniom związanym z wahaniami ilości energii i zwiększyć integrację energii odnawialnej.
Jako kolejną alternatywę, HARTING stawia na własną koncepcję, która opiera się na zdecentralizowanym wytwarzaniu energii zorientowanym na popyt. Ten trzeci sposób to sposób zdecentralizowany. Jeśli pójdziemy tą drogą, pojawi się znajoma technologia. Uelastycznienie biogazowni poprzez doposażenie ich w zbiorniki magazynowe biogazu, w połączeniu z elektrociepłowniami, prowadzi do powstania elastycznych elektrowni. Technologia ta udowodniła swój potencjał. Zaangażowanie firm wielokrotnie pokazuje jego wykonalność. HARTING jest jedną z takich firm, która od ponad dekady wykorzystuje możliwości biogazowni.
Fundamenty zrównoważonego biznesu zostały zatem położone na wczesnym etapie i podkreślone przez powstanie ZEA Green Energy w 2011 roku. HARTING dostrzegł szansę, jaką dawała uchwalona właśnie ustawa o odnawialnych źródłach energii. Następnie wybudowano biogazownię o mocy 0,5 megawata, z której wytwarzano energię elektryczną. Nieco później narodził się pomysł produkcji biometanu. W tym celu w Uchte wybudowano 3-megawatową biogazownię z oczyszczalnią.
Zrównoważony rozwój nigdy nie był dla nas tylko etykietą. HARTING przywiązuje dużą wagę do faktu, że ZEA Green Energy wykorzystuje wyłącznie surowce odnawialne, głównie kukurydzę, jako materiał wejściowy. Około 90 procent biomasy pochodzi z własnych gruntów rolnych firmy, na których uprawia się mieszankę upraw i obszarów kwitnących w celu promowania bioróżnorodności. Cel był i pozostaje jasny: wykorzystując biogaz, wzmacniamy samowystarczalność Grupy Technologicznej HARTING i działamy jako wzór do naśladowania w realizacji wizji zrównoważonej produkcji w Niemczech. W ten sposób HARTING wychodzi z cienia, mówiąc w przenośni.
Philip Harting
Pozycja: Prezes Zarządu
- Firma: Grupa Technologiczna HARTING