Rozwiązania dla okablowania wózków
Sektor kolejowy stawia wysokie wymagania w zakresie techniki połączeń i okablowania, szczególnie w zastosowaniach wózkowych. Dlatego też firma HARTING oferuje bogate kompetencje w zakresie rozwoju okablowania czujników, danych, sygnałów i zasilania. Ciągły ruch elementów, ciągłe wibracje, jak również zagrożenia wynikające z uderzeń skał i zmiennych warunków pogodowych stawiają bardzo wysokie wymagania co do jakości i niezawodności stosowanych materiałów.
Dopasowane do ekstremalnych wymagań
Firma HARTING opracowuje i produkuje rozwiązania w dziedzinie okablowania do wózków i podwozi. Służą one do przesyłu danych, sygnałów i zasilania w pociągach. Ta wszechstronna, standardowa ochrona przewodów charakteryzuje się nie tylko wysoką obciążalnością mechaniczną, ale również doskonałą odpornością na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, dzięki czemu jest dobrze dostosowana do ekstremalnych wymagań rynku kolejowego. W ten sposób zapewnia się ochronę przed podsypką tłuczniową (żwirem) unoszącą się z torowiska, czyli przed tzw. lotem podsypki. Jest on spowodowany efektem ssania na podłożu wynikającym z wysokich prędkości obrotowych. W przypadku uderzenia przez takie kamienie podsypkowe, niezabezpieczone elementy mogą zostać uszkodzone, co może doprowadzić do ich awarii.
Okablowanie czujnika osi na osi koła jest wykorzystywane do monitorowania prędkości pociągu.
Wózek Jakobs w pociągu z rozwiązaniami w dziedzinie okablowania firmy HARTING.
Gwarancja wyjątkowej trwałości
Wytrzymałe obudowy serii Han® HPR firmy HARTING posiadają wszystkie właściwości niezbędne do przetrwania w tym trudnym środowisku. Ich wykorzystanie w połączeniu z modułową serią złączy Han-Modular® można przynieść odpowiednie, indywidualne rozwiązanie dla każdego zastosowania. Kontakty Han® HC (HighCurrent) są bardzo dobrze przystosowane do przesyłania prądu o wysokim natężeniu. Zastosowanie idealnie dopasowanych komponentów zapewnia długą żywotność okablowania, co z kolei minimalizuje koszty utrzymania i przyspiesza konserwację. W czasie prac konserwacyjnych połączenie można szybko i łatwo rozłączyć i przywrócić za pomocą wiązki kablowej firmy.
Specjalne symulacje i testy
Zindywidualizowane rozwiązanie w dziedzinie okablowania ze złączami firmy HARTING, które mogą być podłączone bezpośrednio jako rozwiązanie Plug-and-Play.
W oparciu o wymagania klientów firma HARTING opracowuje zarówno zindywidualizowane jak i standardowe rozwiązania, które przyczyniają się do modularności. Zwiększa to wymienialność, obniża koszty produkcji i przyspiesza rozwój. Specjaliści ds. produkcji planują konstrukcję mechaniczną i elektryczną, a także projekt całego systemu. W naszym wewnętrznym akredytowanym laboratorium testowym HARTING (certyfikowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025: 2018) przeprowadzamy indywidualne symulacje i testy z wykorzystaniem pomiarów wewnętrznych w celu weryfikacji wymaganej wydajności przewodów do transmisji danych. Oznacza to, że nasze systemy są w 100% przetestowane pod względem elektrycznym i mechanicznym, dzięki czemu mogą być natychmiast używane w trybie Plug-and-Play. Zgodnie z normą EN 45545-2 (HL1 - HL3), okablowanie wózków spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej dla pojazdów szynowych.
Globalna specjalizacja
Globalne centra kompetencyjne HARTING pozwalają nam opracowywać rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów i produkować je w pobliżu miejsca użytkowania, korzystając z naszych lokalnych i regionalnych certyfikowanych centrów produkcyjnych. Spełniamy wszystkie wymagania rynku kolejowego.
Andre Kelle
Pozycja: Menedżer produktu i aplikacji, Niemcy
- Firma: Grupa Technologiczna HARTING