Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Akcesoria
  6. Uszczelka wejścia kablowego
  7. 09 00 000 6009

Cable Sealing f. Split Hood OD 10.5~12mm

Nr artykułu.: 09 00 000 6009


Cable Sealing f. Split Hood OD 10.5~12mm

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Uszczelka kablowa

Cable Sealing f. Split Hood OD 10.5~12mm

Nr artykułu.: 09 00 000 6009

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Uszczelka kablowa Han® Split Hood, 1 wejście kablowe, Szeroka wersja Zakres zaciskania: 10.5 ... 12 mm NBR Czarny

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Typy akcesoriów Uszczelka kablowa
Opis akcesoriów Han® Split Hood
1 wejście kablowe
Szeroka wersja
Zakres zaciskania 10,5 ... 12 mm
China RoHS e
RoHS zgodny
REACH SVHC substancje Niezawarte
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny
Materiał (akcesoria) NBR
Kolor (akcesoria) Czarny
Numer europejskiej taryfy celnej 39269097
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 9 g
Kraj pochodzenia Chiny
GTIN 5713140191747
eCl@ss 27140807
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów