Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  5. Akcesoria
  6. Dławnice kablowe
  7. 09 00 000 5183

Dławnica Pg 11 metalowa

Nr artykułu.: 09 00 000 5183


Dławnica Pg 11 metalowa

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Dławnica Pg 11 metalowaDławnica Pg 11 metalowa
Dławnica kablowa

Dławnica Pg 11 metalowa

Nr artykułu.: 09 00 000 5183

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Dławnica kablowa Pg 11 Zakres zaciskania: 7 ... 12 mm Materiał (dławnice kablowe): Metal Rozmiar klucza: 21

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Rozmiar klucza 21
Rozmiar Pg 11
Zakres zaciskania 7 ... 12 mm
Szerokość na rogu 22.9 mm
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (dławnice kablowe) Metal
Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
Rozmiar opakowania 10
Waga netto 23.486 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140002074
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów