Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
  7. 09 02 232 6834

DIN-Signal B032FS-2,9C1-2

Nr artykułu.: 09 02 232 6834


DIN-Signal B032FS-2,9C1-2

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN-Signal B032FS-2,9C1-2DIN-Signal B032FS-2,9C1-2
Złącze żeńskie

DIN-Signal B032FS-2,9C1-2

Nr artykułu.: 09 02 232 6834

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze żeńskie Lutowane na fali Prąd znamionowy: ‌2 A Kontakty: 32 Prosty Stop miedzi Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa Klasa właściwości: 2, zgodnie z IEC 60603-2 Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym RAL 7032 (szary żwirowy)

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Identyfikacja Typ B
Element Złącze żeńskie
Seria DIN 41612
Opis kontaktu Prosty
Metoda przyłączenia Lutowane na fali
Typ połącznia Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Liczba kontaktów 32
Konfiguracja kontaktów Rząd a, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Długość przyłączenia 2.9 mm
Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Klasa właściwości 2
zgodnie z IEC 60603-2
Hot plugging Nie
Rzędy kontaktów 1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
Prąd znamionowy 2 A
Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny 1 mm
Długość drogi upływu 1 mm
Rezystancja izolacji >1012 Ω
Rezystancja styku 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
Siła łączenia 30 N
Siła wycofania 20 N
Ilość łączeń 400
Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
ELV status zgodny
Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dane techniczne IEC 60603-2
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 130
Waga netto 8.462 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140196025
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów