Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
  7. 09 03 164 2922

DIN-Signal C064MS-3,0C1-1

Nr artykułu.: 09 03 164 2922


DIN-Signal C064MS-3,0C1-1

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN-Signal C064MS-3,0C1-1DIN-Signal C064MS-3,0C1-1
Złącze męskie

DIN-Signal C064MS-3,0C1-1

Nr artykułu.: 09 03 164 2922

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze męskie Lutowane na fali Prąd znamionowy: ‌2 A Kontakty: 64 Prosty Stop miedzi Au na NiP na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa Klasa właściwości: 1, zgodnie z IEC 60603-2 Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym RAL 7032 (szary żwirowy)

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Identyfikacja Typ C
Element Złącze męskie
Seria DIN 41612
Opis kontaktu Prosty
Metoda przyłączenia Lutowane na fali
Typ połącznia Motherboard do daughtercard
Mezzanine
PCB do przewód
Liczba kontaktów 64
Konfiguracja kontaktów Rzędy a i c, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Długość przyłączenia 3 mm
Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Klasa właściwości 1
zgodnie z IEC 60603-2
Hot plugging Nie
Rzędy kontaktów 3
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
Prąd znamionowy 2 A
Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny 1.2 mm
Długość drogi upływu 1.2 mm
Rezystancja izolacji >1012 Ω
Rezystancja styku 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe [-55] ... [+125 °C]
Siła łączenia 60 N
Siła wycofania 40 N
Ilość łączeń 500
Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Au na NiP na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dane techniczne IEC 60603-2
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 20
Waga netto 11.95 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140005105
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów