2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
  7. 09 03 164 2951
  8. Bezpłatna próbka

Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową


Produkt obecnie niedostępny

Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
DIN-Signal-C064MS-30C1-1-V2
Złącze męskie DIN-Signal-C064MS-30C1-1-V2 09 03 164 2951
Niedostępne
DIN-Signal-C064MS-30C1-2
Złącze męskie DIN-Signal-C064MS-30C1-2 09 03 164 6921
Alternatywa
Charakterystyka techniczna
Długość drogi upływu
1.2
1.2
Odstęp izolacyjny
1.2
1.2
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Ilość łączeń
500.0
400.0
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Rezystancja izolacji
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
Nie
Nie
Klasa właściwości
1|zgodnie z IEC 60603-2
2|zgodnie z IEC 60603-2
Napięcie testowe Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Siła wycofania
40.0
40.0
Siła łączenia
60.0
60.0
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2.54
2.54
Rzędy kontaktów
3.0
3.0
Rezystancja styku
20.0
20.0
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2.54
2.54
Informacje handlowe
Kraj pochodzenia
Niemcy
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Rozmiar opakowania
20.0
100.0
Waga netto
13.55 kg
12.54 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140196278
5713140005211
Specifications and approvals
Dane techniczne
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Identyfikacja
Opis kontaktu
Kątowy
Kątowy
Element
Złącze męskie
Złącze męskie
Identyfikacja
Typ C
Typ C
Kategoria
Złącza
Złącza
Seria
DIN 41612
DIN 41612
Wersja
Konfiguracja kontaktów
Rzędy a i c, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Rzędy a i c, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard|Karta rozszerzenia|PCB do przewód
Motherboard do daughtercard|Karta rozszerzenia|PCB do przewód
Kontakt prowadzący na pozycji
a1|a32
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Z kołnierzem mocującym
Kodowanie
Kodowanie ze stratą kontaktu|Kodowanie boczne
Kodowanie ze stratą kontaktu|Kodowanie boczne
Liczba kontaktów
64.0
64.0
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Lutowane na fali
Material properties
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Tak
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Niezawarte
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
Niezawarte
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Stop miedzi
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
RAL 7032 (szary żwirowy)
RoHS
zgodny
zgodny
China RoHS
e
e
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
R26
ELV status
zgodny
zgodny
Powierzchnia (kontakty)
Au na NiP na Ni Strona łączeniowa|Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Au na NiP na Ni Strona łączeniowa|Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
Niezawarte
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
V-0

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów