Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 09 02 000 6474

DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 Rolle

Nr artykułu.: 09 02 000 6474


DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 Rolle

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 RolleDIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 Rolle
Kontakt zaciskany

DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,5000 Rolle

Nr artykułu.: 09 02 000 6474

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Kontakt zaciskany Prąd znamionowy: ≤2 A Kontakt żeński Stop miedzi Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa Przekrój przewodu: 0,09 ... 0,5 mm² AWG 28 ... AWG 20

Szczegóły produktu


Kategoria Kontakty
Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Seria DIN 41612
Kontakty do DIN 41612 Typ B
DIN 41612 Typ C
DIN 41612 Typ 2C
DIN 41612 Typ 3C
Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński) Kontakt żeński
Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
Zawartość opakowania 5000 kontaktów na taśmie
Klasa właściwości 1
zgodnie z IEC 60603-2
Przekrój przewodu (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 20
Średnica zewnętrzna przewodu 0,7 ... ‌1,5 mm
Prąd znamionowy 2 A
Rezystancja styku 20 mΩ
Długość odizolowania 3,5 ... 4 mm
Ilość łączeń 500
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
Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Ni Strona przyłączeniowa
Dane techniczne IEC 60603-2 (komplementarnie)
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 912 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140002937
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów