Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 09 02 000 9910

DIN-Signal Rundkabeleinsatz

Nr artykułu.: 09 02 000 9910


DIN-Signal Rundkabeleinsatz

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN-Signal RundkabeleinsatzDIN-Signal Rundkabeleinsatz
wkład dla obudowy gniazda

DIN-Signal Rundkabeleinsatz

Nr artykułu.: 09 02 000 9910

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

wkład dla obudowy gniazda 2 x Ø6,5, dla obudowy typu C Tworzywo termoplastyczne RAL 7032 (szary żwirowy)

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria DIN 41612
Typy akcesoriów wkład dla obudowy gniazda
Opis akcesoriów 2 x Ø6,5
dla obudowy typu C
Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS zgodny
REACH SVHC substancje Niezawarte
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny
Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 100
Waga netto 2.85 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140003040
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów