Energia wiatrowa
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
Rolnictwo
Rolnictwo technologia rolnicza kombajn
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
Dane i fakty
2015-09_Thinkstock-181478130_Finance.jpg
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
Deklaracja środowiskowa
Droga z namalowaną żółtą strzałką
System zgłaszania nieprawidłowości
Chroń widząc i działając - BKMS Whistleblower System
Certyfikaty CSR
Certyfikaty CSR
Prawa człowieka
Oświadczenie HARTING dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka - Deklaracje
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie karty rozszerzenia
  7. 02 01 160 8101

DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4

Nr artykułu.: 02 01 160 8101


undefined

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4undefined
Złącze męskie

DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4

Nr artykułu.: 02 01 160 8101

aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
00
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Złącze męskie Lutowanie rozpływowe (THR), Lutowane na fali Prąd znamionowy: ‌1 A Kontakty: 160 Kątowy Stop miedzi Au na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa Klasa właściwości: AU 50, 1, zgodnie z IEC 61076-4-113 Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym Polimer ciekłokrystaliczny (LCP) beżowy

Szczegóły produktu


Kategoria Złącza
Seria har-bus® 64
Element Złącze męskie
Opis kontaktu Kątowy
Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
Lutowane na fali
Typ połącznia Motherboard do daughtercard
Karta rozszerzenia
Liczba kontaktów 160
Konfiguracja kontaktów Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Kontakt prowadzący na pozycji d1
d2
d31
d32
Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Rzędy kontaktów 5
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
Prąd znamionowy ‌ 1 A
Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny ‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
‌1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
Długość drogi upływu ‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
‌1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
Rezystancja izolacji >1010 Ω
Rezystancja styku ≤20 mΩ dla rzędów a, b, c
≤30 mΩ dla rzędów z, d
Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 20 s)
Siła łączenia ≤ 160 N
Siła wycofania ≤ 120 N
Klasa właściwości AU 50
1
zgodnie z IEC 61076-4-113
Ilość łączeń ≥ 500
Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Nie
Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kolor (wkład) beżowy
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Grubość warstwy ≥ 1,27 µm
Grubość warstwy ≥ 50 µinch
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
RoHS zgodny
ELV status zgodny
China RoHS e
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
REACH SVHC substancje Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Dane techniczne IEC 61076-4-113
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Rozmiar opakowania 100
Waga netto 27,08 g
Kraj pochodzenia Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
GTIN 5713140198715
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów