Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
  7. 09 03 000 6136

DIN-Signal high current m, 40A solder

Nr artykułu.: 09 03 000 6136


Konfigurowalny
DIN-Signal high current m, 40A solder

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN-Signal high current m, 40A solderDIN-Signal high current m, 40A solder
Konfigurowalny Kontakt lutowany PCB

DIN-Signal high current m, 40A solder

Nr artykułu.: 09 03 000 6136

aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Ładowanie w konfiguratorze
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Kontakt lutowany PCB Prosty Prąd znamionowy: ≤40 A Kontakt męski do złącz męskich Stop miedzi Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa

Szczegóły produktu


Kategoria Kontakty
Typ kontaktu Kontakt lutowany PCB
Seria DIN 41612
har-modular®
Opis kontaktu Prosty
Kontakty do DIN 41612 Typ M odwrócony płaski
har-modular® Moduł M-flat, męski, prosty
Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
Rodzaj (męski/żeński) Kontakt męski do złącz męskich
Typ połącznia PCB do przewód
Proces produkcyjny Kontakty toczone
Klasa właściwości 1
Prąd znamionowy 40 A
Siła łączenia 10 N
Siła wycofania 1.6 N
Ilość łączeń 500
Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Dane techniczne DIN 41626
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 100
Waga netto 1.735 g
Kraj pochodzenia Węgry
GTIN 5713140215290
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów