Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Przez podłączenie przewodu
  7. Złącza przewodowe i wiązki kablowe
  8. 09 03 000 8240

DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50

Nr artykułu.: 09 03 000 8240


DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50
Kontakt lutowany

DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50

Nr artykułu.: 09 03 000 8240

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Kontakt lutowany Prosty Kontakt żeński dla złączy żeńskich Stop miedzi Au na Ni Strona łączeniowa, Metal szlachetny Strona przyłączeniowa

Szczegóły produktu


Kategoria Kontakty
Typ kontaktu Kontakt lutowany
Seria DIN 41612
Opis kontaktu Prosty
Kontakty do DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ M odwrócony
DIN 41612 Typ MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
Rodzaj (męski/żeński) Kontakt żeński dla złączy żeńskich
Typ połącznia Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Karta rozszerzenia
PCB do przewód
Proces produkcyjny Kontakty toczone
Klasa właściwości AU 50
1
zgodnie z IEC 60603-2
Napięcie znamionowe 2800 V
Ilość łączeń 500
Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS zgodny z wyłączeniem
REACH SVHC substancje Tak
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny z wyłączeniem
Propozycja Kalifornijska 65 Tak
RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
REACH SVHC substancje Ołów
Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Nikiel
Materiał (kontaktów) Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
Metal szlachetny Strona przyłączeniowa
Grubość warstwy 1.27 µm
Grubość warstwy 50 µinch
Dane techniczne DIN 41626
Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
Rozmiar opakowania 100
Waga netto 1.18 g
Kraj pochodzenia Czechy
GTIN 5713140004238
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów