Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 09 03 096 0504

DIN Signal shell housing C15

Nr artykułu.: 09 03 096 0504


Nowość
DIN Signal shell housing C15

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN Signal shell housing C15DIN Signal shell housing C15
Nowość Obudowa gniazda

DIN Signal shell housing C15

Nr artykułu.: 09 03 096 0504

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Obudowa gniazda 15 mm Tworzywo termoplastyczne, Wzmocnione włókno szklane RAL 7032 (szary żwirowy)

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Identyfikacja Typ C
Typ D
Seria DIN 41612
Typy akcesoriów Obudowa gniazda
Opis akcesoriów 15 mm
Typ blokowania Śruba blokująca
Wersja Wejście górne / Wejście boczne
Liczba wejść kablowych 4
Wyprowadzenie przewodu 4x
Odciążka kablowa Z opaską kablową
2 części Tak
Rozdzielny Tak
Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
Wzmocnione włókno szklane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 10
Waga netto 50 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140215436
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów