Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 09 02 000 9953

DIN-Signal uchwyt mocujący R1

Nr artykułu.: 09 02 000 9953


DIN-Signal uchwyt mocujący R1

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN-Signal uchwyt mocujący R1DIN-Signal uchwyt mocujący R1
Wsporniki mocujące R

DIN-Signal uchwyt mocujący R1

Nr artykułu.: 09 02 000 9953

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Wsporniki mocujące R dla odwrotnych złączy męskich na płytkach PCB, R 1 Tworzywo termoplastyczne RAL 7032 (szary żwirowy)

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria DIN 41612
Typy akcesoriów Wsporniki mocujące R
Opis akcesoriów dla odwrotnych złączy męskich na płytkach PCB
R 1
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
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
ELV status zgodny
Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 100
Waga netto 0.71 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140003170
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów