Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Seria
  3. Produkty
  4. 09 02 000 9922

DIN-Signal uchwyt mocujący prawy

Nr artykułu.: 09 02 000 9922


DIN-Signal uchwyt mocujący prawy

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

DIN-Signal uchwyt mocujący prawyDIN-Signal uchwyt mocujący prawy
Wsporniki mocujące C

DIN-Signal uchwyt mocujący prawy

Nr artykułu.: 09 02 000 9922

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Wsporniki mocujące C do złącz męskich , dla 19in racków zgodnie z DIN EN 60297, Mocowanie pojedyncze, Prawy Tworzywo termoplastyczne RAL 7032 (szary żwirowy)

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria DIN 41612
Typy akcesoriów Wsporniki mocujące C
Opis akcesoriów do złącz męskich
dla 19in racków zgodnie z DIN EN 60297
Mocowanie pojedyncze
Prawy
Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS zgodny
REACH SVHC substancje Niezawarte
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny
Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 100
Waga netto 1.74 g
Kraj pochodzenia Niemcy
GTIN 5713140003095
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów