Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
  7. 09 03 000 9955

Din type C/R shroud press-in a=7.50

Nr artykułu.: 09 03 000 9955


Din type C/R shroud press-in a=7.50

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Din type C/R shroud press-in a=7.50Din type C/R shroud press-in a=7.50
Osłona pinów

Din type C/R shroud press-in a=7.50

Nr artykułu.: 09 03 000 9955

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Osłona pinów dla złączy żeńskich typu C, dla złączy męskich typu R Tworzywo termoplastyczne RAL 7032 (szary żwirowy)

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria DIN 41612
Typy akcesoriów Osłona pinów
Opis akcesoriów dla złączy żeńskich typu C
dla złączy męskich typu R
Długość przyłączenia 16.2 mm
17 mm
20 mm
Mocowanie Mocowanie wciskane
Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB ‌4,2 mm ±0,5 ‌
‌5 mm ±0,5 ‌
‌8 mm ±0,5 ‌
China RoHS e
RoHS zgodny
REACH SVHC substancje Niezawarte
REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
ELV status zgodny
Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 1
Waga netto 5.2 g
Kraj pochodzenia Wietnam
GTIN 5713140004344
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów