Konfigurator złączy przemysłowych Han® Złącza okrągłe Okablowanie systemu (tylko w języku angielskim) Złącza PCB (tylko w języku angielskim)
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
  2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
  7. 09 03 000 9967

Din type C/R shroud screw fix a=5.90

Nr artykułu.: 09 03 000 9967


Din type C/R shroud screw fix a=5.90

Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.

Din type C/R shroud screw fix a=5.90Din type C/R shroud screw fix a=5.90
Osłona pinów

Din type C/R shroud screw fix a=5.90

Nr artykułu.: 09 03 000 9967

aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt
aby sprawdzić ceny i dostępność.
0
Bezpłatna próbka
Zapytanie o produkt

Przegląd właściwości

Osłona pinów dla złączy żeńskich typu C, dla złączy męskich typu R Tworzywo termoplastyczne RAL 7032 (szary żwirowy)

Szczegóły produktu


Kategoria Akcesoria
Seria DIN 41612
Typy akcesoriów Osłona pinów
Opis akcesoriów dla złączy żeńskich typu C
dla złączy męskich typu R
Długość przyłączenia 13 mm
16.2 mm
17 mm
Mocowanie Mocowanie śrubowe
Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB ‌2,6 mm ±0,5 ‌
‌5,8 mm ±0,5 ‌
‌6,6 mm ±0,5 ‌
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
Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
Rozmiar opakowania 100
Waga netto 5.2 g
Kraj pochodzenia Wietnam
GTIN 5713140004467
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Poprzedni
Następny

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów