2. Elementy do połączeń
  3. Złącza na PCB
  4. Złącza płyta-płyta
  5. Produkty
  6. Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
  7. 02 44 000 0002
  8. Bezpłatna próbka

Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową


Produkt obecnie niedostępny

Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
HAR-BUS-64-SHROUD-fuer-LP-DICKE-34
Osłona pinów HAR-BUS-64-SHROUD-fuer-LP-DICKE-34 02 44 000 0001
Alternatywa
HAR-BUS-64-SHROUD-fuer-LP-DICKE-40
Osłona pinów HAR-BUS-64-SHROUD-fuer-LP-DICKE-40 02 44 000 0002
Niedostępne
Charakterystyka techniczna
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
‌3,4 mm ±0,3 ‌
‌4 mm ±0,3 ‌
Informacje handlowe
Kraj pochodzenia
Niemcy
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
85366990
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Rozmiar opakowania
100.0
100.0
Waga netto
7.337 kg
6.47 kg
eCl@ss
27440292
27440292
GTIN
5713140000513
5713140000520
Specifications and approvals
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Identyfikacja
Typy akcesoriów
Osłona pinów
Osłona pinów
Kategoria
Akcesoria
Akcesoria
Seria
har-bus® 64
har-bus® 64
Material properties
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Niezawarte
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
Niezawarte
Materiał (akcesoria)
Tworzywo termoplastyczne
Tworzywo termoplastyczne
Kolor (akcesoria)
RAL 7032 (szary żwirowy)
RAL 7032 (szary żwirowy)
RoHS
zgodny
zgodny
China RoHS
e
e
ELV status
zgodny
zgodny
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
Niezawarte
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
V-0

Biuletyn HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Wydawca
  • Polityka ochrony danych
  • Zasady użytkowania
  • Informacje dla klientów